这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
HIGHLIGHTS
- Keysight N1500A 材料测量软件可自动执行复杂的介电常数和磁导率测量
- 该软件支持多种测量方法:传输线和自由空间、弓形反射率、谐振腔、同轴探头以及平行板/电感法
- 灵活的选件配置可以让您按需选择测量方法
- 简单的安装程序和综合的方法选项载入程序可在各种测量方法之间无缝切换
Keysight N1500A 材料测量软件套件可与网络分析仪、阻抗分析仪或 LCR 表(用于测量材料对射频或微波能量的响应)等测量仪器配合使用,使您可以确定许多介电和磁性材料的固有电磁特性。该软件能够控制测量仪器并计算结果。取决于所使用的仪器、样品夹持器或夹具,测量频率范围可从 20 Hz 达到 THz。
免费试用
- 软件可自动执行复杂的介电常数和磁导率测量
- 灵活的选件配置让您可以选择需要的测量方法
- 使用一个简单的安装程序和综合测量方法选项加载程序,可无缝切换使用各种测量方法
想要深入了解 N1500A?
扩展材料测量套件的功能
关于 N1500A 材料测量套件的特色资源
需要帮助或遇到问题?