这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

N1500A-001 Transmission line and free space method
N1500A-002 Arch Reflectivity Method
N1500A-003 Resonant Cavity Method
N1500A-004 Coaxial Probe Method
N1500A-005 Parallel Plate/Inductance Method Up to 1 GHz
N1500A-006 Parallel Plate/Inductance Method Up to 120 MHz
N1500A-UL8 Hardware Key for USB Port

请与是德联系,了解选项定价。