这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 软件可自动执行复杂的介电常数和磁导率测量
  • 灵活的选件配置可以让您按需选择测量方法
  • 简单的安装程序和集成的方法选项载入程序可在各种测量方法之间无缝切换:

              选件 001 传输线和自由空间
              选件 002 拱形反射率
              选件 003 谐振腔
              选件 004 同轴探头

在 Windows XP、Windows 7、8 和 10 上运行。

描述

通过使用 Keysight N1500A 材料测量软件套件,您能够确定多种介电材料和磁性材料的固有电磁特性。整个系统以是德科技通用网络分析仪为基础,通过分析仪测量材料对射频或微波能量的响应。N1500A 软件可以控制网络分析仪并计算测量结果。取决于所使用的是德科技网络分析仪和样品夹持器或夹具,其频率范围可从几百 MHz 扩展至几 THz。

立即下载 N1500A 和 8507x 系列免费试用版本