这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:
中国
与专家联系
在线咨询
Home > 产品 > ... > 无线测试仪软件 > 8960 测试和实验室应用软件 > E1991B 测试应用软件套件 [已停产]
支持使用 JavaScript 查看产品图片
配置
Keysight 无线测试管理器软件提供现成的测试...
了解更多
查看产品
用于在 8960(E5515C/E5515E)无线测试仪上安装的测试应用软件和实验室应用软件。
用于 8960 系列 10(E5515C)无线通信测试仪的 Keysight E6584A 无线协议专家软件适用于收集和解释无线协议消息,验证功能,并隔离和解决在开发新的无线产品时遇到的协议问题。
查看详情
E5515C 8960 Series 10 无线通信测试仪能为移动设备制造商带来直接的竞争优势。
Keysight GS-8800 是一种多制式射频设计验证系统。通过保证在全面的一致性测试中得到更好结果,而将设计确认费用减到最小。
充分发挥 8960 的新功能!E5515CU-80E 硬件升级套件按照单一部件编号、单一超低价格进行销售,可以让您的 8960(E5515C)具备最新的 E5515E 硬件功能。
使您的 8960 支持最新的 2G/3G/3.5G 功能!E5515CU-80C 硬件升级套件按照单一部件编号,单一超低价格进行销售,可以让您的 8960(E5515C)具备最新的 E5515C 硬件功能。