E1991B 测试应用软件套件
产品状态: | 已停产 | 尚提供支持 |
---|
此产品已经停产
没有可替代产品
主要特性与技术指标
在单一的测试套件中访问所有的制式
- 轻松订购一个型号,即可针对 8960 系列 10测试仪提供所有目前的测试应用制式。
- 测试应用(制式)包括:E1968A(GSM、GPRS、EGPRS)、E1963A(W-CDMA)、E1962B(cdma2000®、IS-95、AMPS)、E1966A(1xEV-DO)、E1961A(AMPS、IS-136)和 E1987A(在测试应用之间快速切换)。
- 为E 1991B 添加其他特性需额外付费。如欲了解详细信息,请参考图书馆选项下的配置指南
描述
购买单独测试应用软件时,可获得 47% 的优惠。
E1991B 是一款功能强大的 8960 测试应用软件套件,这一型号易于订购,并可提供最受欢迎的无线制式,为用户验证当前产品线上的多制式无线设备提供最大的灵活性。
在购买 E1991B 测试应用软件套件中的单独测试应用软件时,以下产品享受极大价格优惠:
- E1968A(为 E1991B 添加 GSM, GPRS, EGPRS, E-EDGE 时需额外付费)
- E1963A(仅限于 W-CDMA。为 E1991B 添加 HSPA 时需额外付费)
- E1962B(支持 cdma2000、IS-95、AMPS 标准。E1991B 中可添加对 cdma2000 1x Advanced 的支持,但需额外付费)
- E1966A(仅限于 1xEV-DO。为 E1991B 添加 1xEV-DO Rel A 和 Rel B 时需额外付费)
- E1987A(在所有以上所述的测试应用之间快速切换)
- E1961A(AMPS、IS-136)
如欲了解上述产品的详细信息,请点击相关产品链接。