这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关软件产品

  • ADS Bundles ADS 套件 

    ADS 套件

    针对特定设计流程预先配置的软件组合。

  • ADS Simulation Elements ADS Simulation Elements(仿真要素) 

    ADS Simulation Elements(仿真要素)

    为最新的 W2200 ADS 内核环境提供额外的能力,使设计人员能够定制 ADS 配置,以满足他们的设计需求。

  • ADS 无线程序库 

    ADS 无线程序库

    • 符合新通信标准的关键模型和验证模板
    • 支持根据新兴无线标准的射频物理层设计与验证
    • 无线标准提供商中的先行者
       

  • W2361 W2309EP DDR Bus Simulator 

    W2309EP DDR Bus Simulator

    • Rigorous DQ and DQS eye calculations to arbitrarily low BER levels without precarious extrapolation
    • Comprehensive margin measurements versus JEDEC DDR4 Rx mask at target BER
    • Mix-and-match between built-in, IBIS and circuit models of driver and receiver
    • Captures asymmetry between rise and fall edges

  • W2302 W2317EP DDR Bus Simulator Distributed Computing 8-Pack 

    W2317EP DDR Bus Simulator Distributed Computing 8-Pack

    • Accelerates parameter sweeps for DDR Bus Simulator simulations
    • Supports computing clusters that are running Linux with either Load Sharing Facility (LSF) or Sun Grid Engine

  • W2321 W2319EP W2319EP 硅基 RFIC 与 Virtuoso 互操作性元件 

    W2319EP W2319EP 硅基 RFIC 与 Virtuoso 互操作性元件

    • 支持在 ADS 中使用由 Virtuoso 创建的原理图
    • 支持在“互操作模式”中使用 CDF 元器件定义,以及其他 OpenAccess 兼容功能
    • 使用基线 Virtuoso PDK 进行设计,尽量减少使用 ADS 专用附件

  • EMPro 2012.08 Product Release EMPro 2015.01 

    EMPro 2015.01

    • 改善 FEM 性能,并提高 FEM 网格生成器和求解程序的稳定度、容量和速度
    • FDTD 仿真器包括经改良的损耗角正切建模功能
    • 用户定义限制线和经过改进的速度和可用性
    • 其他增强功能包括频率规划设定改良功能
       

  • GoldenGate RFIC Simulation Software GoldenGate 2015.01(4.9) 

    GoldenGate 2015.01(4.9)

    • GoldenGate-in-ADS
    • 仿真改进
    • 新增和更新模型支持