这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

Z2095B-400 用于航空航天与国防行业的 TR 模块测试平台(TRM-X)

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关产品和解决方案

  • no image available 测试系统设计 

    测试系统设计

    一系列有组织、有计划的工程设计服务,可帮助用户完成测试与测量系统的功能设计。 该系统将按照要求规范中的规定,精确满足您的需求。

  • no image available 测试计划设计 

    测试计划设计

    是德测试计划开发服务可帮助用户改善计划,以便优化测试时间、提高测试效率,改善自动化软件开发。

  • no image available 测试代码开发 

    测试代码开发

    为自动化工程设计和制造测试系统提供软件开发......

  • no image available N5242A PNA-X 微波网络分析仪,26.5 GHz 

    N5242A PNA-X 微波网络分析仪,26.5 GHz

    • 10 MHz to 26.5 GHz, 2- and 4-ports with two built-in sources
    • 132 dB system and 130 dB receiver dynamic range
    • Most integrated and flexible single-connection microwave test engine for measuring active devices
    • Widest range of single-connection measurement applications
       

  • no image available Z2091B-xxx 射频微波开关矩阵 

    Z2091B-xxx 射频微波开关矩阵

    是德科技定制的开关矩阵(又称为射频测试仪、机架或抽屉)覆盖广泛的信号路由应用。拓扑结构包括简单的 1x6 拓扑到复杂的无阻塞拓扑,这种复杂拓扑具有完整的接入和信号调理功能。

相关行业和技术