这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

Y1252A 调整电缆

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

配置

相关产品和解决方案

  • no image available M9195A 包含 PMU 的 PXIe 数字激励/响应:250 MHz,16 通道 [已停产] 

    M9195A 包含 PMU 的 PXIe 数字激励/响应:250 MHz,16 通道 [已停产]

    • 16 通道双向数字激励/响应
    • 单站点和多站点配置
    • 每通道提供参数测量单元(PMU)
    • 实时码型生成和编辑
    • 灵活的深存储器分配

  • no image available M9195B 包含 PPMU 的 PXIe 数字激励/响应:250 MHz,16 通道 

    M9195B 包含 PPMU 的 PXIe 数字激励/响应:250 MHz,16 通道

    • 配有 PPMU 的 16 通道数字激励/响应
    • 高达 250 MHz 码型速率、125 M 矢量/通道存储器
    • 1 ns/矢量的边缘位移分辨率
    • 每矢量可编程补偿时延
    • 实时比较,多模块同步,支持多达 12 个模块(192 个通道)