这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

该产品的可替代产品:

相关软件产品

  • no image available BV1001A BenchVue 测试流程应用软件 [已停产] 

    BV1001A BenchVue 测试流程应用软件 [已停产]

    • 快速构建定制的测试序列,将多台仪器组合在一起
    • 借助直观的测量分析来快速解析结果
    • 集成了 Keysight BenchVue 程序,具有易用性
       

  • no image available BV9101A BenchVue 1-year Education License Bundle [已停产] 

    BV9101A BenchVue 1-year Education License Bundle [已停产]

    • Enables 100 different PCs each with the licensed/Pro version of the apps listed below
    • Licenses are enabled for 1 year of use (including updates and support)
    • Special education pricing (99% discount vs. Apps' market value)

  • no image available BV0010A BenchVue FieldFox Pro 应用软件 [已停产] 

    BV0010A BenchVue FieldFox Pro 应用软件 [已停产]

    • 捕获和记录频谱分析仪和网络分析仪测量结果
    • 导出结果至常用工具,以便进一步分析
    • 点击一次切换模式

  • no image available BV0001A BenchVue 数字万用表 Pro 应用软件 [已停产] 

    BV0001A BenchVue 数字万用表 Pro 应用软件 [已停产]

    • 测量显示
    • 数据记录和导出
    • BenchVue Mobile 支持

  • no image available BV0011A BenchVue Universal Counter Pro 应用软件 [已停产] 

    BV0011A BenchVue Universal Counter Pro 应用软件 [已停产]

    • 同时查看多个通用计数器的测量结果
    • 显示一个或多个计数器获得的单次测量结果、图表、表格或直方图
    • 只需几下点击,即可记录测量结果和导出数据

  • no image available BV0002A BenchVue 函数发生器 Pro 应用软件 [已停产] 

    BV0002A BenchVue 函数发生器 Pro 应用软件 [已停产]

    • 轻松实现仪器控制
    • 波形编辑功能
    • BenchVue Mobile 支持

  • no image available BV0003A BenchVue 电源 Pro 应用软件 [已停产] 

    BV0003A BenchVue 电源 Pro 应用软件 [已停产]

    • 记录电源输出
    • 通过简单的三步操作就能导出测量结果
    • BenchVue Mobile 支持

  • no image available BV0004A BenchVue 示波器 Pro 应用软件 [已停产] 

    BV0004A BenchVue 示波器 Pro 应用软件 [已停产]

    • 捕获和记录测量结果
    • 通过简单的三步操作就能导出测量结果
    • BenchVue Mobile 支持

  • no image available BV0005A BenchVue 频谱分析仪 Pro 应用软件 [已停产] 

    BV0005A BenchVue 频谱分析仪 Pro 应用软件 [已停产]

    • 捕获和记录频谱分析仪数据
    • 通过简单的三步操作就能导出测量结果
    • BenchVue Mobile 支持

  • no image available BV0007A BenchVue 功率计应用软件 [已停产] 

    BV0007A BenchVue 功率计应用软件 [已停产]

    • 全面的功率传感器控制
    • 记录和查看测量结果
    • 简单快捷的操作

  • no image available BV0008A BenchVue 网络分析仪应用软件 [已停产] 

    BV0008A BenchVue 网络分析仪应用软件 [已停产]

    • 测量显示
    • 迹线捕获和导出
    • 仪器状态保存和调用

相关产品和解决方案

  • 34970A 数据采集开关单元 34970A 数据采集 / 数据记录仪开关单元 

    34970A 数据采集 / 数据记录仪开关单元

    • 内置 GPIB 和 RS232 接口的 3 插槽主机
    • 6 1/2 位(22 比特)内置数字万用表,每秒最多可以扫描 250 个通道
    • 8 种开关和控制插入式模块可供选择

  • 34972A LXI Data Acquisition / Data Logger Switch Unit 34972A LXI 数据采集/数据记录仪开关单元,是德科技 低功耗测试专家 

    34972A LXI 数据采集/数据记录仪开关单元,是德科技 低功耗测试专家

    • 3 插槽 LXI 数据采集单元具有 6 ½ 位数字万用表(22 比特)和 8 个插入式模块可供选择。
    • 1Gbit LAN 和 USB 2.0,可方便地连接至个人电脑