这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

该产品的可替代产品:

相关软件产品

  • no image available BV1001A BenchVue 测试流程应用软件 [已淘汰] 

    BV1001A BenchVue 测试流程应用软件 [已淘汰]

    • 快速构建定制的测试序列,将多台仪器组合在一起
    • 借助直观的测量分析来快速解析结果
    • 集成了 Keysight BenchVue 程序,具有易用性
       

  • no image available BV9101A BenchVue 1-year Education License Bundle [已淘汰] 

    BV9101A BenchVue 1-year Education License Bundle [已淘汰]

    • Enables 100 different PCs each with the licensed/Pro version of the apps listed below
    • Licenses are enabled for 1 year of use (including updates and support)
    • Special education pricing (99% discount vs. Apps' market value)

  • no image available BV0010A BenchVue FieldFox Pro 应用软件 [已淘汰] 

    BV0010A BenchVue FieldFox Pro 应用软件 [已淘汰]

    • 捕获和记录频谱分析仪和网络分析仪测量结果
    • 导出结果至常用工具,以便进一步分析
    • 点击一次切换模式

  • no image available BV0001A BenchVue 数字万用表 Pro 应用软件 [已淘汰] 

    BV0001A BenchVue 数字万用表 Pro 应用软件 [已淘汰]

    • 测量显示
    • 数据记录和导出
    • BenchVue Mobile 支持

  • no image available BV0011A BenchVue Universal Counter Pro 应用软件 [已淘汰] 

    BV0011A BenchVue Universal Counter Pro 应用软件 [已淘汰]

    • 同时查看多个通用计数器的测量结果
    • 显示一个或多个计数器获得的单次测量结果、图表、表格或直方图
    • 只需几下点击,即可记录测量结果和导出数据

  • no image available BV0004A BenchVue 示波器 Pro 应用软件 [已淘汰] 

    BV0004A BenchVue 示波器 Pro 应用软件 [已淘汰]

    • 捕获和记录测量结果
    • 通过简单的三步操作就能导出测量结果
    • BenchVue Mobile 支持

  • no image available BV0005A BenchVue 频谱分析仪 Pro 应用软件 [已淘汰] 

    BV0005A BenchVue 频谱分析仪 Pro 应用软件 [已淘汰]

    • 捕获和记录频谱分析仪数据
    • 通过简单的三步操作就能导出测量结果
    • BenchVue Mobile 支持

  • no image available BV0002A BenchVue 函数发生器 Pro 应用软件 [已淘汰] 

    BV0002A BenchVue 函数发生器 Pro 应用软件 [已淘汰]

    • 轻松实现仪器控制
    • 波形编辑功能
    • BenchVue Mobile 支持

  • no image available BV0006A BenchVue 数据采集 Pro 软件 [已淘汰] 

    BV0006A BenchVue 数据采集 Pro 软件 [已淘汰]

    • 记录和查看测量结果
    • 通过简单的三步操作就能导出测量结果
    • 简单快捷的操作

  • no image available BV0007A BenchVue 功率计应用软件 [已淘汰] 

    BV0007A BenchVue 功率计应用软件 [已淘汰]

    • 全面的功率传感器控制
    • 记录和查看测量结果
    • 简单快捷的操作

  • no image available BV0008A BenchVue 网络分析仪应用软件 [已淘汰] 

    BV0008A BenchVue 网络分析仪应用软件 [已淘汰]

    • 测量显示
    • 迹线捕获和导出
    • 仪器状态保存和调用

相关产品和解决方案

  • no image available E36300、E36100、E3600 和 U8000 系列台式直流电源 

    E36300、E36100、E3600 和 U8000 系列台式直流电源

    • 低噪声电源和出色的稳压功能
    • 过压和过流负载保护
    • 前面板和后面板均提供输出端子(E3640 型号、E3633A、E3634A、E36312A 和 E36313A)


     

  • N6700 电源模块 

    N6700 电源模块

    • 小巧、灵活、快速的电源,适用于研发、设计验证和 ATE 应用
    • 高性能自动量程直流电源模块
    • 精密型直流电源模块
    • 电源/测量单元(SMU)和特定应用模块

  • no image available 1000W 和 2000W 先进动态电源系统、直流电源、单路输出――N6900 和 N7900 系列 

    1000W 和 2000W 先进动态电源系统、直流电源、单路输出――N6900 和 N7900 系列

    • 适用于需要高性能、高速、动态供电和测量的自动测试设备(ATE)应用。