这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

该产品的可替代产品:

相关软件产品

  • no image available BV1001A BenchVue 测试流程应用软件 [已淘汰] 

    BV1001A BenchVue 测试流程应用软件 [已淘汰]

    • 快速构建定制的测试序列,将多台仪器组合在一起
    • 借助直观的测量分析来快速解析结果
    • 集成了 Keysight BenchVue 程序,具有易用性
       

  • no image available BV9101A BenchVue 1-year Education License Bundle [已淘汰] 

    BV9101A BenchVue 1-year Education License Bundle [已淘汰]

    • Enables 100 different PCs each with the licensed/Pro version of the apps listed below
    • Licenses are enabled for 1 year of use (including updates and support)
    • Special education pricing (99% discount vs. Apps' market value)

  • no image available BV0010A BenchVue FieldFox Pro 应用软件 [已淘汰] 

    BV0010A BenchVue FieldFox Pro 应用软件 [已淘汰]

    • 捕获和记录频谱分析仪和网络分析仪测量结果
    • 导出结果至常用工具,以便进一步分析
    • 点击一次切换模式

  • no image available BV0001A BenchVue 数字万用表 Pro 应用软件 [已淘汰] 

    BV0001A BenchVue 数字万用表 Pro 应用软件 [已淘汰]

    • 测量显示
    • 数据记录和导出
    • BenchVue Mobile 支持

  • no image available BV0011A BenchVue Universal Counter Pro 应用软件 [已淘汰] 

    BV0011A BenchVue Universal Counter Pro 应用软件 [已淘汰]

    • 同时查看多个通用计数器的测量结果
    • 显示一个或多个计数器获得的单次测量结果、图表、表格或直方图
    • 只需几下点击,即可记录测量结果和导出数据

  • no image available BV0004A BenchVue 示波器 Pro 应用软件 [已淘汰] 

    BV0004A BenchVue 示波器 Pro 应用软件 [已淘汰]

    • 捕获和记录测量结果
    • 通过简单的三步操作就能导出测量结果
    • BenchVue Mobile 支持

  • no image available BV0002A BenchVue 函数发生器 Pro 应用软件 [已淘汰] 

    BV0002A BenchVue 函数发生器 Pro 应用软件 [已淘汰]

    • 轻松实现仪器控制
    • 波形编辑功能
    • BenchVue Mobile 支持

  • no image available BV0003A BenchVue 电源 Pro 应用软件 [已淘汰] 

    BV0003A BenchVue 电源 Pro 应用软件 [已淘汰]

    • 记录电源输出
    • 通过简单的三步操作就能导出测量结果
    • BenchVue Mobile 支持

  • no image available BV0006A BenchVue 数据采集 Pro 软件 [已淘汰] 

    BV0006A BenchVue 数据采集 Pro 软件 [已淘汰]

    • 记录和查看测量结果
    • 通过简单的三步操作就能导出测量结果
    • 简单快捷的操作

  • no image available BV0007A BenchVue 功率计应用软件 [已淘汰] 

    BV0007A BenchVue 功率计应用软件 [已淘汰]

    • 全面的功率传感器控制
    • 记录和查看测量结果
    • 简单快捷的操作

  • no image available BV0008A BenchVue 网络分析仪应用软件 [已淘汰] 

    BV0008A BenchVue 网络分析仪应用软件 [已淘汰]

    • 测量显示
    • 迹线捕获和导出
    • 仪器状态保存和调用

相关产品和解决方案

  • no image available N9030A PXA 信号分析仪,3 Hz 至 50 GHz [已停产] 

    N9030A PXA 信号分析仪,3 Hz 至 50 GHz [已停产]

    • 高达 50 GHz,运用外部混频器可达 325 GHz 以上
    • 高性能:航空航天、国防、商业通信等
    • 高达 160 MHz 分析带宽
    • 种类繁多的测量应用软件
    • 可升级的实时频谱分析仪功能

  • no image available N9020A MXA 信号分析仪,10 Hz 至 26.5 GHz [已停产] 

    N9020A MXA 信号分析仪,10 Hz 至 26.5 GHz [已停产]

    • 高达 26.5 GHz
    • 高性能中档产品: 研发和制造
    • 高达 160 MHz 分析带宽
    • 种类繁多的测量应用软件
    • 可升级的实时频谱分析仪功能

  • no image available N9010A EXA 信号分析仪,10 Hz ~ 44 GHz [已停产] 

    N9010A EXA 信号分析仪,10 Hz ~ 44 GHz [已停产]

    • Up to 44 GHz (325 GHz with external mixer)
    • Mid-performance: general-purpose
    • Up to 40 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications

  • no image available N9000A CXA 信号分析仪,9 kHz 至 26.5 GHz [已停产] 

    N9000A CXA 信号分析仪,9 kHz 至 26.5 GHz [已停产]

    • Up to 26.5 GHz
    • Base performance: essential signal characterization
    • Up to 25 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications

  • E4411B ESA-L 系列频谱分析仪,1 MHz 至 1.5 GHz E4411B ESA-L 系列频谱分析仪,1 MHz 至 1.5 GHz [已停产] 

    E4411B ESA-L 系列频谱分析仪,1 MHz 至 1.5 GHz [已停产]

    当您仅有有限的预算时,就难以满足对测试设备的需要。

  • no image available N9320B 射频频谱分析仪(BSA),9 kHz 至 3 GHz 

    N9320B 射频频谱分析仪(BSA),9 kHz 至 3 GHz

    • Up to 3 GHz
    • Base performance: manufacturing
    • Up to 1 MHz analysis bandwidth
    • Powersuite 1-button power measurements

  • no image available N9322C 基础频谱分析仪(BSA),9 kHz 至 7 GHz 

    N9322C 基础频谱分析仪(BSA),9 kHz 至 7 GHz

    • Up to 7 GHz
    • Base performance for RF design and troubleshooting
    • Up to 1 MHz analysis bandwidth
    • Tracking generator with built-in bridge
    • PowerSuite 1-button power measurements