这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

基本配置价格 US$ 540

典型配置  

典型配置

10076C Passive probe, 4kV high-voltage, 100:1, 500 MHz

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关产品和解决方案

  • 10074D passive probe 10074D 无源探头,10:1,150 MHz,1.5 m 

    10074D 无源探头,10:1,150 MHz,1.5 m

    如果您正在寻找价格合理的高质量探头,那么 Keysight 10074D 150 MHz 无源探头将是您的最佳选择。

  • 10070D passive probe 10070D 无源探头,1:1,20 MHz,1.5 m 

    10070D 无源探头,1:1,20 MHz,1.5 m

    如果您正在寻找品质卓越、价格适中的探头,那么 Keysight 10070D 20 MHz 无源探头将是您的最佳选择。

  • 10073D passive probe 10073D 无源探头,10:1、500 MHz、1.5 m 

    10073D 无源探头,10:1、500 MHz、1.5 m

    Keysight 10073D 无源探头是是德最坚固耐用的 500 MHz 探头

  • Agilent N2877A Deluxe Accessory Kit N2789A 用于 10076B/C 的弹簧接地探针 

    N2789A 用于 10076B/C 的弹簧接地探针

    • 用于 10076B/C 的弹簧接地短探针
    • 通过连用 500 MHz 以上频率的示波器使 10076B/C 能支持超过 500 MHz 的带宽
    • 每个便携包内有一个探针