这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

基本配置价格 US$ 2,693

典型配置  

典型配置

N2804A Differential probe - 300 MHz 1000V

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

配置

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-016-3 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 3 years
R-50C-016-5 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

请与是德联系,了解选项定价。

相关产品和解决方案

  • Agilent N2793A Differential Oscilloscope Probe Photo N2805A 200 MHz 高压差分探头 

    N2805A 200 MHz 高压差分探头

    • 200 MHz 带宽差分探头
    • ±100 V直流 + 峰值交流;高 CMRR,在 1 MHz 处的 CMRR > 70 dB
    • 延长电缆(5 m)
       

  • Agilent N2790A High Voltage Differential Probe Photo N2790A N2790A 100 MHz 高电压差分探头 

    N2790A N2790A 100 MHz 高电压差分探头

    100 MHz 高电压差分探头

  • Agilent N2792A Differential Probe Image N2792A 200 MHz 10:1 差分探头 

    N2792A 200 MHz 10:1 差分探头

    N2792A 200 MHz 差分探头可提供当今的高速功率测量所需要的优异的高速差分信号测量功能。

  • Agilent 1141A Differential Oscilloscope Probe N2818A 200 MHz 10:1 差分探头,AutoProbe 接口 

    N2818A 200 MHz 10:1 差分探头,AutoProbe 接口

    • 宽动态范围适用于各种应用:±20V 差分,±60V 共模
    • 高输入电阻和低输入电容使探头负载极小:输入之间为 1 MΩ//3.5 pF
    • 可直接连接到 AutoProbe 接口(无需使用电源)