这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

该产品的可替代产品:

相关软件产品

  • no image available BV1001A BenchVue 测试流程应用软件 [已淘汰] 

    BV1001A BenchVue 测试流程应用软件 [已淘汰]

    • 快速构建定制的测试序列,将多台仪器组合在一起
    • 借助直观的测量分析来快速解析结果
    • 集成了 Keysight BenchVue 程序,具有易用性
       

  • no image available BV9101A BenchVue 1-year Education License Bundle [已淘汰] 

    BV9101A BenchVue 1-year Education License Bundle [已淘汰]

    • Enables 100 different PCs each with the licensed/Pro version of the apps listed below
    • Licenses are enabled for 1 year of use (including updates and support)
    • Special education pricing (99% discount vs. Apps' market value)

  • no image available BV0007A BenchVue 功率计应用软件 [已淘汰] 

    BV0007A BenchVue 功率计应用软件 [已淘汰]

    • 全面的功率传感器控制
    • 记录和查看测量结果
    • 简单快捷的操作

  • no image available BV0006A BenchVue 数据采集 Pro 软件 [已淘汰] 

    BV0006A BenchVue 数据采集 Pro 软件 [已淘汰]

    • 记录和查看测量结果
    • 通过简单的三步操作就能导出测量结果
    • 简单快捷的操作

  • no image available BV0003A BenchVue 电源 Pro 应用软件 [已淘汰] 

    BV0003A BenchVue 电源 Pro 应用软件 [已淘汰]

    • 记录电源输出
    • 通过简单的三步操作就能导出测量结果
    • BenchVue Mobile 支持

  • no image available BV0005A BenchVue 频谱分析仪 Pro 应用软件 [已淘汰] 

    BV0005A BenchVue 频谱分析仪 Pro 应用软件 [已淘汰]

    • 捕获和记录频谱分析仪数据
    • 通过简单的三步操作就能导出测量结果
    • BenchVue Mobile 支持

  • no image available BV0004A BenchVue 示波器 Pro 应用软件 [已淘汰] 

    BV0004A BenchVue 示波器 Pro 应用软件 [已淘汰]

    • 捕获和记录测量结果
    • 通过简单的三步操作就能导出测量结果
    • BenchVue Mobile 支持

  • no image available BV0008A BenchVue 网络分析仪应用软件 [已淘汰] 

    BV0008A BenchVue 网络分析仪应用软件 [已淘汰]

    • 测量显示
    • 迹线捕获和导出
    • 仪器状态保存和调用

  • no image available BV0002A BenchVue 函数发生器 Pro 应用软件 [已淘汰] 

    BV0002A BenchVue 函数发生器 Pro 应用软件 [已淘汰]

    • 轻松实现仪器控制
    • 波形编辑功能
    • BenchVue Mobile 支持

相关产品和解决方案

  • 安捷伦数字万用表34405A 产品图片 34405A 数字万用表 [已淘汰] 

    34405A 数字万用表 [已淘汰]

    34405A低价位数字万用表,提供5 1/2数字双显示

  • 安捷伦数字万用表34410A 产品图片 34410A 6 1/2 位高性能数字万用表 [已停产] 

    34410A 6 1/2 位高性能数字万用表 [已停产]

    是德 34410A 高性能数字万用表可提供快速、精确及低成本的工作台及系统测试功能。

  • 安捷伦数字万用表34411A 产品图片 34411A 6 1/2 位高性能数字万用表 [已停产] 

    34411A 6 1/2 位高性能数字万用表 [已停产]

    Keysight 34411A 将于 2016 年 12 月 1 日停产,替代产品是新一代 34465A Truevolt 系列数字万用表。

  • 安捷伦数字万用表34401A产品照片 34401A 数字万用表,6½ 位 [已停产] 

    34401A 数字万用表,6½ 位 [已停产]

    Keysight 34410A 已于 2016 年 12 月 1 日停产,替代产品是新一代 34461A Truevolt 系列数字万用表。

  • no image available 34460A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Basic Truevolt 

    34460A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Basic Truevolt

    • Statistical analysis on 4.3” color display
    • 75 ppm basic DCV accuracy
    • Measure low current from 100 µA to 3 AProgram easily with BenchVue

  • no image available 34461A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Truevolt DMM 

    34461A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Truevolt DMM

    • Statistical analysis on 4.3” color display
    • 35 ppm basic DCV accuracy
    • Measure low current from 100 µA to 10 AProgram easily with BenchVue

  • no image available 3446MEMU Memory Upgrade - Enables 2 Million Readings 

    3446MEMU Memory Upgrade - Enables 2 Million Readings

    3446MEMU Memory upgrade that enables 2 million readings for Truevolt Series 34465A and 34470A DMMs.

  • no image available 34450A 数字万用表,5 ½ 位,OLED 显示屏 

    34450A 数字万用表,5 ½ 位,OLED 显示屏

    • OLED 显示屏
    • 直方图和基本统计功能
    • 150 ppm 基本 DCV 精度
    • 利用 BenchVue 轻松测量,无需编程
    • USB 端口提供轻松的连通性

  • 安捷伦数字万用表34420A产品图片 EU34420A 微欧表,7 ½ 位,仅限在欧盟销售 

    EU34420A 微欧表,7 ½ 位,仅限在欧盟销售

    • 以 100 pV 和 100 nΩ 分辨率进行高灵敏度测量
    • 低噪声双通道扫描仪
    • 精确的温度测量(0.003˚C 精度)

  • Agilent 34420A Micro Ohm Meter Image 34420A Micro-Ohm Meter, 7 ½ Digit 

    34420A Micro-Ohm Meter, 7 ½ Digit

    •  TEST

  • no image available 3446DIGU Upgrade - Enables High-Speed Digitizing and Advanced Triggering 

    3446DIGU Upgrade - Enables High-Speed Digitizing and Advanced Triggering

    3446DIGU enables high-speed digitizing and advanced triggering for Truevolt Series 34465A and 34470A DMMs.

  • no image available 34465A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Truevolt DMM 

    34465A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Truevolt DMM

    • Statistical analysis on 4.3” color display
    • 30 ppm basic DCV accuracy
    • Measure low current from 1 µA to 10 AProgram easily with BenchVue

  • no image available 34470A Digital Multimeter, 7 ½ Digit, Truevolt DMM 

    34470A Digital Multimeter, 7 ½ Digit, Truevolt DMM

    • Statistical analysis on 4.3” color display
    • 16 ppm basic DCV accuracy
    • Measure low current from 1 µA to 10 A
    • Program easily with BenchVue