这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

该产品的可替代产品:

主要特性与技术指标

当前版本:3.3

同时显示多个数字万用表测量,全新的视图显示为您带来更多优势

  • 同时显示单台仪器或多个数字万用表的单次测量结果、图表、表格或直方图,关联您可能错失的趋势。
  • 支持 BenchVue 测试流程。使用 BenchVue 测试流程快速开发自定义测试程序或序列。

只需几下点击,即可记录测量结果和导出数据

  • 记录并快速将数据导出到 Microsoft Excel、Microsoft Word 和 MATLAB 等常用工具,以进行归档或进一步分析。

远程访问和控制数字万用表上的测试

  • 助配套的 BenchVue Mobile 应用软件,您能够在任意位置监测长时间测试,并做出响应。

描述

BenchVue 的数字万用表应用软件可以控制数字万用表去进行测量显示,记录数据1和对捕获数据进行注释(包含在 BV0000A)。软件升级到 Pro 版(# BV0001A)后可提供直方图、数字化仪功能2和无限的数据记录及界限检查和报警。

1. 免费版本的数据记录时间限制在一小时内。
2. 34410A、34411A、34460A、34461A、34465A 和 34470A 均支持数字化操作。