这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

U7243B USB 3.1:适用于 Infiniium 示波器的 5 Gbps 和 10 Gbps 发射机一致性测试软件

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

没有可替代产品

配置

相关产品和解决方案

  • no image available E5071C ENA 矢量网络分析仪 

    E5071C ENA 矢量网络分析仪

    • 9 kHz 至 4.5/6.5/8.5/14/20 GHz
    • 2 或 4 端口,50 Ω
    • 130 dB 动态范围
    • 增强 TDR 测量选件

  • no image available M8062A 32Gb/s BERT 前端 

    M8062A 32Gb/s BERT 前端

    • 独一无二的综合功能支持更高数据速率的测试
    • 扩展 J-BERT M8020A 的数据速率至 32.4 Gb/s
    • 改善的测量效率和精度可以支持 100G 及更高速率的测试
    • 通过 J-BERT M8020A 集成的用户界面或远程编程语言进行控制,实现自动化测试
    • 综合可调节符号间干扰(ISI)功能帮助工程师快速测试大范围的通道损耗,而且无需移动任何电缆