U4301B PCI Express 协议分析仪
出售方: |
---|
基本配置价格 US$ 50,114
典型配置价格 US$ 83,362
典型配置
U4301B PCIe Gen3 Analyzer, base config 5 Gbps, x1 linkwidth, 8 GB capture buffer
- U4301B-A08 Increase analyzer linkwidth to x8 bi-directional
- U4301B-AN3 Analyzer software license for PCIe 8Gbps
- Return to Keysight Warranty - 3 years
典型配置价格 US$ 83,362
价格: 中国
* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。
主要特性与技术指标
硬件
- 支持 2.5 GT/s(Gen1)、5.0 GT/s(Gen2)和 8.0 GT/s(Gen3)速率
- 支持 x1 至 x16 的链路宽度
- x1 至 x8 双向通道的内存容量为 8 GB,x16 双向通道的内存容量高达 16 GB
- CEM 插槽、M.2(M-key)和 SFF-8639 PCIe 内插器;PCIe Gen3 Midbus 探头,飞线
数据查看和导航
- 数据包查看工具提供灵活的配色方案,让不同类型或方向的数据包用不同颜色显示
- 数据包按波道显示,突出显示总线上的实际数据(标头、净荷?)
- 简单的滤包器,快速搜索和自动计算
- 关联所有的视图,通过点击一个视图可快速导航到另一个视图上的相同时间点
分析工具
- LTSSM 概述提供均衡分析特性,有助于验证链路培训过程和识别故障原因
- 流量概述提供详细的流量模型分析和绘图
- 性能分析的主要指标是利用率、吞吐量、响应时间和延迟(包括流量控制分析)
- PCIe、NVMe 和 AHCI 事务解码,包含数据分析和数据概述
简单易用、功能强大的状态触发
- 简单易用的滤波器和触发器
-
使用先进触发进行复杂场景分析(例如,缺失数据实现)
描述
PCI-SIG®、PCIe® 和 PCI Express® 是 PCI-SIG 在美国的注册商标和/或服务标识。
Keysight PCIe 协议分析仪是硬件和软件功能的结合,可确保以最快的速度进行深入分析。
业界独有的 ESP 技术,适用于精确的数据捕获
对于以 PCIe 3.0 速率运行的分析仪来说,关键是如何在不同的平台和系统中精确地恢复信号。Keysight PCIe 3.0 分析仪采用了是德科技独有的 ESP(均衡监听探头)技术,能够根据分析仪正在监测的通道类型调谐所用的均衡算法。这可以确保分析仪中捕获的数据恰好是总线上的数据。当传输率达到 8GT/s 时,如果不采用这项技术,总线上数据的误传可能性就会很大,从而导致浪费几小时甚至几天的验证时间。
灵活的硬件体系结构
Keysight PCIe 分析仪将精确的探测技术集成于灵活的硬件体系结构中。分析仪的硬件支持从 PCIe 1.0 到 PCIe 3.0 全部三代速率,以及 x1 至 x16 链路宽度。是德科技协议分析仪采用基于模块化机箱的体系结构,为获得更高的灵活性,单个 x16 配置可以分为两个独立的较小链路宽度测试系统,以最大限度地利用设备。
PCIe 流量分析工具
NVMe 和 PCIe 数据的事务分析包括用于查找和解码信息的工具,使协议误码定位和器件操作验证变得简单。是德科技图形用户界面(GUI)使用符合行业标准的电子表格来表示协议信息,可让用户查看清晰而精确的数据。是德科技协议查看工具包含易流动特性和按数据包类型配色特性,进一步突出了协议的激励和响应特征,因而能够容易地查看正在发送的请求与正在接收的数据。协议分析仪支持的查看工具类型有波道、数据包、导航、LTSSM 及性能概要等,可显示从物理层上至事务层的数据。