这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

基本配置价格 US$ 3,764

典型配置  

典型配置

N7020A Power Rail Probe

  • R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
  • R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

功能特性

  • 低噪声:探头具有 1:1 衰减比,使示波器的本底噪声仅增加 10%
  • 宽偏置范围:+/-24 V 的宽广偏置范围,允许用户使用示波器最灵敏的设置,并将信号置于屏幕中心显示
  • 低直流负载效应:50 kΩ 直流输入阻抗,不会给直流电源增加明显的负载
  • 宽广的有效信号范围:除了宽偏置范围外,有效信号范围宽达 +/-850 mV,允许用户测量电源电压的大幅度跳变
  • 高带宽:2 GHz 带宽使其可以轻松捕获造成时钟和数字数据失真的快速瞬态

描述

N7020A 电源轨探头专为电源完整性测量而设计,具有 mV 级别的灵敏度,可以让用户更精确地探测直流电源上的噪声、纹波和瞬态。该探头非常适合测量随机和周期干扰(PARD)、静态和动态负载响应、可编程电源响应以及类似的电源完整性测量。目前,大多数产品对其直流电源的容限要求变得日益苛刻,N7020A 电源探头将会帮助用户确保他们设计的产品满足这些要求。

N7020A 电源轨探头可以与 2016 年 2 月 1 日之后订购的 Keysight InfiniiVision 3000T 和 4000 X 系列示波器、InfiniiVision 6000 X 系列示波器,以及运行 5.20 或更高版本软件的 Infiniium S 系列 DSO 和 MSO 高分辨率示波器、Infiniium 9000 系列 DSO 和 MSO 示波器配合使用。如果您需要更高带宽,N7024A 电源探头的带宽高达 6 GHz,并且可以与 S、V 和 Z 系列 Infiniium 示波器配合使用。