这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

用于卫星测试的宽带信号分析,参考解决方案

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关产品和解决方案

  • no image available N9030A PXA 信号分析仪,3 Hz 至 50 GHz [已停产] 

    N9030A PXA 信号分析仪,3 Hz 至 50 GHz [已停产]

    • 高达 50 GHz,运用外部混频器可达 325 GHz 以上
    • 高性能:航空航天、国防、商业通信等
    • 高达 160 MHz 分析带宽
    • 种类繁多的测量应用软件
    • 可升级的实时频谱分析仪功能

  • no image available DSOS804A 高清晰度示波器:8 GHz,4 个模拟通道 

    DSOS804A 高清晰度示波器:8 GHz,4 个模拟通道

    • 8 GHz 带宽
    • 4 个模拟通道
    • 10 位模拟数字转换器
    • 20 GSa/s 最大采样率
    • 高达 50 Mpts/通道的标配存储器

  • no image available E8267D PSG 矢量信号发生器,100 kHz 至 44 GHz 

    E8267D PSG 矢量信号发生器,100 kHz 至 44 GHz

    • 44 GHz(可扩展至 500 GHz)
    • 高性能:研发、制造
    • 高达 80 MHz 的带宽,配有内部基带信号发生器,外部 I/Q 输入高达 2 GHz
    • 结合 Signal Studio 软件可以实时生成信号

  • M8190A M8190A 12 GSa/s 任意波形发生器 

    M8190A 12 GSa/s 任意波形发生器

    • 是德科技任意波形发生器
    • 更高保真度的信号源
    • 同时提供高分辨率和宽带宽

相关行业和技术