这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

用于卫星测试的宽带信号分析,参考解决方案

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

功能

  • 信号分析仪校正带宽 >1 GHz
  • 频率范围高达 50 GHz
  • 易于使用的解决方案,使用来自信号分析仪的自动校正数据
  • 性能经过测量和表征;包括频率响应和相位线性度性能

性能

  • 高分辨率 S 参数示波器提供卓越的噪声和失真性能
  • 65 dBc 无杂散动态范围(SFDR)
  • 平坦度 <2 dB(带宽 <800 MHz)
  • 1.1 GHz 分析带宽

描述

此内容需要使用支持JavaScript的浏览器和Adobe Flash Player

获得Flash 

目前,许多数字通信和雷达应用需要解调和分析微波频段上的宽带信号。虽然这一任务可以通过使用现代化的宽带示波器直接数字转换和分析微波信号来完成,但我们有更经济高效的解决方案--使用信号分析仪作为下变频器,并使用较低采样率的数字示波器或数字化仪。

这款用于卫星测试的宽带信号分析参考解决方案充分利用了该信号分析仪的宽带 IF 输出(一款高动态范围的示波器)和 89600 VSA 软件的强大功能

 

,提供了高动态范围和价格经济的宽带信号分析解决方案。过去,在使用信号分析仪作为下变频器时,需要用一个信号源在特定中心频率上做 IF 校准。这样不仅成本非常高,而且可能需要花费很长时间。PXA 和 UXA 信号分析仪现在提供可导出的校正数据。这些数据与表征得到的中频数据结合使用,可以让您在分析仪的整个频率范围内实现精确测量。宽带测量现在变得非常简单,就像在独立的信号分析仪中运行 VSA 一样。校正范围超过 1 GHz。VSA 也可以在示波器中运行,并可以用来表征和诊断超过 75 种定制的和标准的信号制式。借助 VSA 的脉冲分析选件,您还可以分析脉冲信号的相位线性度或脉冲调制类型。

 

相关行业和技术