- 方便订购――一个产品型号获得全部3个应用:E1985D
- 在2秒内切换无线制式
- E1985B支持GSM、GPRS、EGPRS、AMPS、136和W-CDMA
- 具有所有通信格式的极快的发射机和接收机测量
- E1985C支持GSM、GPRS、EGPRS、cdma2000、IS-95和AMPS
- 向空闲模式应用发送编程命令,同时在活动模式应用中测试另一种格式――进一步减少测试时间! .
- E1985E支持cdma2000、IS-95、1xEV-DO和AMPS
Keysight E1985D 包括2种快交换测试应用套件,E1985B和E1985C(不分别提供)
适用于8960 Series 10测试装置的Keysight E1985B GSM/GPRS, AMPS/136, W-CDMA 移动测试应用软件(快交换)能有效减少测试时间,满足您的客户对多制式无线设备的要求。这些新的多制式设备要求测试设备提供适应各种通信技术的灵活性,以及在这些通信技术间快速变换的能力,从而把设置和测试时间减到最少。有了E1985B,您就可在2秒钟内完成测试应用软件的转换,实现最小的重配置生产线时间。
适用于8960 Series 10测试装置的Keysight E1985C GSM/GPRS, cdma2000移动测试应用软件(快交换)能有效减少测试时间,满足您的客户对GSM/GPRS, cdma2000多制式无线设备的要求。这些新的多制式设备要求测试设备提供适应各种通信技术的灵活性,以及在这些通信技术间快速变换的能力,从而把设置和测试时间减到最少。有了E1985C,您就可在2秒钟内完成测试应用软件的转换,实现最小的重配置生产线时间。
E1985B和E1985C为几种模拟和数字移动制式提供众多发送器和接收器测试。这些测试应用软件支持全信令(有效模式)、有限信令(测试模式)和DW模式。要了解特定无线制式测试能力的详情,请阅读有关E1968A GSM/GPRS, E1961A AMPS/136, E1963A W-CDMA和E1962A cdma2000移动测试应用软件的资料。
得到Keysight 8960测试装置经验证的好处。由于这些测试解决方案是基于高性能8960 Series 10 测试装置,您还能得到极高测量速度、易于编程、精度、可靠性,以及世界范围的服务和支持这些其它好处。8960 的多制式能力能以一台测试装置提供灵活制式的制造,从而降低您的成本。这些特性能帮助您缩短开发时间,提供吞吐率,并把支持成本减到最小。
- 支持的无线制式: GSM/GPRS, IS-136 (800 MHz 和 1900 MHz 波段), AMPS, W-CDMA , GSM/GPRS (E9185B) ,GSM/GPRS, cdms2000 (E1985C)
- E1985B 和 E9185C两者都由 E1985D 这一方便的订货型号提供
- 在2秒内切换无线制式
- 在所有通信制式中以极快速度测量发送器和接收器
- 在测试有效制式时发送程序命令至空闲制式 - 进一步减少测试时间!