这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

该产品的可替代产品:

相关产品和解决方案

  • 82357A Product Photograph 82357A USB/GPIB 接口 [已淘汰] 

    82357A USB/GPIB 接口 [已淘汰]

    The Keysight 82357A provides a direct connection from the USB port on your notebook or desktop PC to GPIB instruments.

  • 82350B Product Photograph 82350B PCI高性能GPIB接口卡 [已停产] 

    82350B PCI高性能GPIB接口卡 [已停产]

    82350B是一种面向基于PCI接口的电脑的低成本、高性能 IEEE-488接口。

  • 82357B USB / GPIB Interface Image 82357B 支持高速 USB 2.0 的 USB/GPIB 接口适配线 

    82357B 支持高速 USB 2.0 的 USB/GPIB 接口适配线

    82357B USB/GPIB 接口适配线能够在笔记本电脑或台式机的USB端口与仪器的 GPIB 端口之间建立直接连接。