这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

RF PA/FEM 表征和测试、基准解决方案

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关软件产品

  • no image available M9080B LTE/LTE-Advanced FDD 测量应用软件 

    M9080B LTE/LTE-Advanced FDD 测量应用软件

    • LTE FDD 符合 3GPP 第 8 版到第 11 版标准
    • 使用单一选件提供上行链路和下行链路测量
    • 对多达 5 个子载波实施载波聚合
    • 根据标准执行一键式合格/不合格测量
    • 支持 M9391A PXIe VSA 和 M9393A 高性能 PXIe VSA
       

相关产品和解决方案

  • no image available M9381A PXIe 矢量信号发生器:1 MHz 至 3 GHz 或 6 GHz 

    M9381A PXIe 矢量信号发生器:1 MHz 至 3 GHz 或 6 GHz

    • 1 MHz to 3 GHz or 6 GHz
    • 10 µs frequency and amplitude switching speed
    • RF modulation bandwidth up to 160 MHz
    • Better than ± 0.4 dB absolute amplitude accuracy
    • 5-slot PXIe

  • no image available M9393A PXIe 高性能矢量信号分析仪:50 GHz 

    M9393A PXIe 高性能矢量信号分析仪:50 GHz

    • 9 kHz 至 8.4 GHz、14 GHz、18 GHz 或 27 GHz
    • 使用选件 FRX,频率范围可扩展到 50 GHz(频率最低是 3.6 GHz)
    • 分析带宽为 40 MHz(标配)、100 MHz 或 160 MHz,选件 WB1 提供宽带中频输出
    • 多达 4 个时间同步通道

  • no image available PXI 机箱和控制器 

    PXI 机箱和控制器

    通过 Keysight PXI 机箱和控制器构建高性能 PXI 测试系统。

  • no image available M9300A PXIe 频率参考:10 MHz 和 100 MHz 

    M9300A PXIe 频率参考:10 MHz 和 100 MHz

    • 1 抽槽 PXIe 模块
    • 5 个 100 MHz 输出
    • 1 个 10 MHz 输出
    • 内置 10 MHz OCXO 时基输出
    • 可锁定到其它 1 至 110 MHz 参考。
       

  • no image available M9371A PXIe 矢量网络分析仪,300 kHz 至 6.5 GHz 

    M9371A PXIe 矢量网络分析仪,300 kHz 至 6.5 GHz

    • 300 kHz to 6.5 GHz
    • Full 2-port vector network analyzer
    • Configurable for multiport devices or as multiple VNAs

  • Agilent N6700 Series Power Supply N6700C 小型模块化电源系统主机,400W,4 插槽 

    N6700C 小型模块化电源系统主机,400W,4 插槽

    Keysight N6700C 是一款 400 W 1U 高 4 插槽模块化电源系统主机,可容纳 1 至 4 个任意组合的 N6700 系列直流电源模块。

  • Agilent N6700 Series Power Supply N6700B 小型模块化电源系统主机,400W [已停产] 

    N6700B 小型模块化电源系统主机,400W [已停产]

    小型模块化电源系统主机,400W

  • 用于功能测试的 N6782A 2 象限电源/测量单元 N6782A 用于功能测试的 2 象限电源/测量单元,20 V、±1 A 或 6 V、±3 A,20 W 

    N6782A 用于功能测试的 2 象限电源/测量单元,20 V、±1 A 或 6 V、±3 A,20 W

    Keysight N6782A 是一款专为先进的器件功能测试任务而设计的电源/测量单元(SMU)。

  • U2004A USB 功率传感器 U2004A 9 kHz - 6 GHz USB 功率传感器 

    U2004A 9 kHz - 6 GHz USB 功率传感器

    • 频率范围:9 kHz 至 6 GHz
    • 宽动态范围:-60 至 +20 dBm
    • 具有内部调零功能,无需外部校准
    • 高达 250 个读数/秒的高测量速度
    • 可在电脑或其他是德科技仪器上显示功率测量结果

  • no image available M9037A PXIe 高性能嵌入式控制器 

    M9037A PXIe 高性能嵌入式控制器

    • Intel i7-4700EQ 2.4 GHz 处理器
    • 240 GB 前可移动固态硬盘
    • 高达 16 GB RAM 内存
       

  • no image available M9451A PXIe 测量加速器 

    M9451A PXIe 测量加速器

    • 硬件加速技术可将 DPD/ET 测量的速度提升 20 倍
    • 闭环/开环 DPD/ET 测量的时间减少到 70 ms 以下
    • 可信赖的 DPD/ET 算法
    • 提供点对点连通性,适用于 M9381A VSG 和 M9391A/M9393A VSA
    • Altera Stratix V “A7” FPGA 和 4 GB DDR3 存储器

  • no image available M9195A 包含 PMU 的 PXIe 数字激励/响应:250 MHz,16 通道 [已停产] 

    M9195A 包含 PMU 的 PXIe 数字激励/响应:250 MHz,16 通道 [已停产]

    • 16 通道双向数字激励/响应
    • 单站点和多站点配置
    • 每通道提供参数测量单元(PMU)
    • 实时码型生成和编辑
    • 灵活的深存储器分配

  • no image available Y1246A 单站点(16 通道)信号电缆,1 米 

    Y1246A 单站点(16 通道)信号电缆,1 米

    • 连接 16 个包括 PMU 感应的数字通道
    • 4 个高压通道
    • 4 个开路漏极/接地通道

  • no image available M9421A VXT PXIe Vector Transceiver 

    M9421A VXT PXIe Vector Transceiver

    • 60 MHz to 3.8 or 6 GHz
    • 40 MHz (standard), 80, or 160 MHz analysis bandwidth
    • Built-in FPGA algorithms for fast power and fast power servo (standard)
    • Optional half duplex port

  • no image available M9111A PXIe 高速电源/测量单元,13 V、±1 A 或 6 V、± 3 A,18 W 

    M9111A PXIe 高速电源/测量单元,13 V、±1 A 或 6 V、± 3 A,18 W

    • 额定输出:13V,± 1A 或 6V,± 3A,18W
    • 高速输出恢复和低电压压降
    • 可以高速改变电压,并具有快速建立时间
    • 高速、精确的 µA 级漏电流测量

相关行业和技术