这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

RF PA/FEM 表征和测试、基准解决方案

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

功能

  • 自动数字预失真和包络跟踪,支持快速设计和表征
  • 通过实时信号处理功能进行快速测量
  • 通过功率和解调测量来验证无线标准一致性
  • 测量极其复杂的多端口器件的全部 S 参数

性能

  • 快速伺服环路收敛:< 3 ms,标称值
  • 快速 ACPR 测量:< 500 µs,标称值
  • 快速全双端口 S 参数测量:28 - 33 ms,401 点,标称值
  • 快速 DPD 开环测量:< 100 ms,标称值

测量应用程序及软件

  • 使用 Signal Studio 软件生成基准信号,并经是德科技验证和性能优化,支持蜂窝和无线连通性制式。
  • 使用适用于功率放大器测试的 Signal Studio 软件中的波峰因数缩减(CFR)、包络跟踪(ET)和/或数字预失真(DPD)技术,创建经是德科技验证和性能优化的功率放大器测试流程。
  • 适用于模块化仪器的 X 系列测量应用软件可将 PXI 矢量信号分析仪转变成标准的射频发射机测试仪。
  • 功率放大器测试程序库、测试程序示例、仪器控制程序库以及用于演示和评测的图形用户界面组合,能够帮助您加快测试开发速度,并促进测试环境集成。

标准的 3 年保修可升级为等同保修期服务

  • 可以享受优先服务,节省超过一周的时间,从而减少停机时间

描述

RF PA/FEM 表征和测试基准解决方案可对支持蜂窝和无线连通性制式的新一代功率放大器/前端模块实施高吞吐量、高测量质量和高性能的设计验证和生产测试。

此基准解决方案可帮助功率放大器(PA)前端模块(FEM)制造商应对两大测试挑战:降低成本和提高数据吞吐量。虽然需要应用包络跟踪(ET)和数字预失真(DPD)等更复杂的测试技术,以克服高峰均比调制制式所导致的效率问题,但制造商必须解决这两大挑战。PXIe VNA 可表征 FEM 的无源元件,从而实现对新一代功率放大器的全面表征。

借助 M9451A PXIe 测量加速器,闭环/开环数字预失真和包络跟踪测量可以在几十毫秒内完成。RF PA/FEM 表征和测试基准解决方案能够快速、全面地表征 PAD 器件等新一代功率放大器模块,包括 S 参数、解调、功率、邻道功率和谐波失真测量。

为减少生产测试占用的空间和测试成本,可以使用包括 M9421A PXIe VXT 矢量收发信机的紧凑型配置来执行快速功率和功率伺服测量。

测试代码实例可优化测试吞吐量,同时不损失丝毫测试性能。您可以利用它们快速执行测试,并将它们集成到自己的测试环境中。

相关行业和技术