这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E6571F 无线测试管理软件运行时版本许可证

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

技术指标

      • 用于 E6567F 和 E6568F 无线测试管理软件的运行时许可证
      • 可转移许可证允许用户使用 E7515A 和 E5515C/E 进行 2G/3G/4G 设备射频测试
      • 通过 LAN 接口用 SCPI 命令控制 E7515A


特性

    • 支持使用 E7515A 进行 LTE/LTE-Advanced 发射机和接收机测试
    • 支持使用 E5515E 进行 UMTS 测试,包括 HSPA+、DC-HSDPA 和 cdma2000/1xEV-DO 测试
    • 预定义的测试步骤和具有简单易用的 Windows® 界面的设备,使用户无需编程就可轻松定义并更改测试方案

描述

Keysight E6571F 是最新的无线测试管理软件运行时版本许可证,它可兼容所有最新公布的、基于 Visual Basic.Net 平台的标准开发无线测试管理软件产品,包括 E6567F 和 E6568F。针对多款测试平台的安装,E6571F 以较低价位提供了多制式许可。用户可购买装有 E6571F-1TP 许可证的最新产品,或利用升级许可证 E6567FU-1TP 将任何旧款 E6567 产品升级至 E6567F。如欲了解详情,请与是德科技公司联系。