这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关软件产品

  • E6571E E6571F 无线测试管理软件运行时版本许可证 

    E6571F 无线测试管理软件运行时版本许可证

        • WTM(无线测试管理软件)运行时许可证仅提供用于 E6567F 和 E6568F 的可转移许可证
        • 支持 LTE/LTE-A、DC-HSDPA、HSPA+、HSPA、W-CDMA、GSM、GPRS、EGPRS、cdma2000 和 1xEV-DO 测试
     

  • E6568E E6568E 2G/3G/LTE 无线测试管理软件 

    E6568E 2G/3G/LTE 无线测试管理软件

    E6568E 2G/3G/LTE 无线测试管理软件

  • E6569E E6569E 无线测试管理套装软件 

    E6569E 无线测试管理套装软件

    E6569E 无线测试管理套装软件

  • E6571E E6571E 无线测试管理软件运行时版本许可证 

    E6571E 无线测试管理软件运行时版本许可证

    E6571E 无线测试管理软件运行时版本许可证

  • E6568E E6568F UMTS/HSPA/LTE/LTE-A Wireless Test Manager 

    E6568F UMTS/HSPA/LTE/LTE-A Wireless Test Manager

    • PC based software which supports LTE/LTE-A and UMTS/HSPA testing with E7515A and E5515E
    • Automation of RF measurements based on 3GPP specification
    • Easy to integrate test plans with pre-defined test steps without any programming

  • E6569E E6569F Wireless Test Manager Suite 

    E6569F Wireless Test Manager Suite

    • WTM (Wireless Test Manager) suite provides transportable licenses for both E6567F and E6568F
    • Test LTE/LTE-A, DC-HSDPA, HSPA+, HSPA, W-CDMA, GSM,GPRS,EGPRS, cdma2000 and 1xEV-DO

相关产品和解决方案

  • E5515C 无线通信测试仪 E5515E 8960 系列 10 无线通信测试仪 

    E5515E 8960 系列 10 无线通信测试仪

    该无线测试仪拥有所有主要 2G、3G 和 3.5G 技术的必要特性。8960 是一个适合当今与未来无线设备开发、制造和维修需求的综合测试解决方案系列。

  • E5515C 无线通信测试仪 E5515C 无线通信测试仪 

    E5515C 无线通信测试仪

    E5515C 8960 Series 10 无线通信测试仪能为移动设备制造商带来直接的竞争优势。

  • no image available E7515A-S01 用于 UXM 的内部应用服务器 

    E7515A-S01 用于 UXM 的内部应用服务器

    • 集成的应用服务器可轻松安装到 UXM 背面的扩展插槽中
    • 可以随新仪器一起订货,或作为客户可安装的升级选件订货
    • 方便地运行互补性软件
    • 四核 2.1 GHz 英特尔 i7 处理器,8 GB 内存
    • Windows 7 操作系统和四端口 USB 集线器

  • no image available E7515A UXM 无线测试仪 

    E7515A UXM 无线测试仪

    • 可对新芯片和用户设备设计进行功能和射频设计验证
    • LTE-A Pro 1Gbps DL 数据吞吐量
    • 载波聚合、8x4 DL MIMO、综合衰落
    • 可扩展的体系结构、多功能的触摸屏