这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

Y1235A M9514A Power Cable (1-phase)

出售方:

基本配置价格 US$ 742

典型配置价格 US$ 742

典型配置

Y1235A M9514A  Power Cable: 1-phase, No Neutral, 250VAC, NEMA L6-30P

典型配置价格 US$ 742

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • NEMA L6-30P male plug
  • IEC 60309 Female plug for connecting cable to M9514A chassis
  • Cable length: 2.5m

描述

The Y1235A cable is used to connect the M9514A AXIe chassis to a single-phase AC power system (250 VAC). It has a male NEMA L6-30P (3-wire) plug for use primarily in North America.