这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关产品和解决方案

  • Agilent N2793A Differential Oscilloscope Probe Photo N2793A 800 MHz 10:1 差分探头 

    N2793A 800 MHz 10:1 差分探头

    N2793A 800 MHz 差分探头可提供当今的高速功率测量所需要的优异的高速差分信号测量功能。

  • Agilent 1141A Differential Oscilloscope Probe N2819A 800 MHz 10:1 差分探头,AutoProbe 接口 

    N2819A 800 MHz 10:1 差分探头,AutoProbe 接口

    • 宽动态范围适用于各种应用:±15V 差分,±30V 共模
    • 高输入电阻和低输入电容使探头负载极小:输入之间为 200 kΩ//1pF
    • 可直接连接到 AutoProbe 接口(无需使用电源)