这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N4827A N4827A PCB 插座适配器

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关产品和解决方案

  • Photo 300 with board and probe N2862B 无源探头,10:1,150 MHz,1.2 米 

    N2862B 无源探头,10:1,150 MHz,1.2 米

    N2862B 150 MHz passive probe for the 1000 and 3000 Series

  • 3000 with probe N2863B N2863B 无源探头,10:1,300 MHz,1.2 米 

    N2863B 无源探头,10:1,300 MHz,1.2 米

    N2863B 300 MHz Passive Probe for 1000 and 3000 Series

  • N2889A passive probe with switchable 10:1/1:1 attenuation ratio N2890A 无源探头,10:1,500 MHz,1.3 米 

    N2890A 无源探头,10:1,500 MHz,1.3 米

    N2890A 无源探头是一个低成本 500 MHz 无源电压探头,具有 10:1 衰减率和 10 MΩ 输入电阻(端接 1 MΩ 示波器输入时)。

  • N2889A passive probe with switchable 10:1/1:1 attenuation ratio N2889A 无源探头,10:1/1:1,350 MHz,1.3 米 

    N2889A 无源探头,10:1/1:1,350 MHz,1.3 米

    N2889A 无源探头是一个 350 MHz 无源电压探头,具有可切换的 10:1/1:1 衰减率和 10 MΩ 输入电阻(端接 1 MΩ 示波器输入时)。