这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

基本配置价格 US$ 12

典型配置  

典型配置

N4842A Dual Pin PCB Header, kit of 2

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

配置

相关产品和解决方案

  • N2796A active probe and accessories N2796A 有源探头,2 GHz 

    N2796A 有源探头,2 GHz

    N2796A 2 GHz 有源探头是一款配有 AutoProbe 接口的低成本单端有源探头。

  • N2795A active probe and accessories N2795A 有源探头,1 GHz 

    N2795A 有源探头,1 GHz

    N2795A 1 GHz 有源探头是一款配有 AutoProbe 接口的低成本单端有源探头。

  • Agilent 1157A Active Oscilloscope probe Image N2797A 极限温度有源探头,1.5 GHz 

    N2797A 极限温度有源探头,1.5 GHz

    • –40 至 +85 °C 宽工作温度范围,适用于极限温度环境舱测试
    • 1.5 GHz 带宽(-3 dB)
    • 可直接连接到 AutoProbe 接口(无需使用电源)