这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

基本配置价格 US$ 176

典型配置  

典型配置

N4864A Probe tip-to-PCB adapter, vertical, 2.5mm, kit of 2

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

配置

相关产品和解决方案

  • Agilent N2871A Passive Scope Probe Photo N2871A N2871A 无源探头,10:1,200 MHz,1.3 m 

    N2871A N2871A 无源探头,10:1,200 MHz,1.3 m

    N2871A 无源探头具有 DC 至 200 MHz 的带宽和 10:1 的衰减系数,可以满足各种测量需求

  • Agilent N2875A Passive Scope Probe Image N2875A 无源探头,20:1,500 MHz,1.3 m 

    N2875A 无源探头,20:1,500 MHz,1.3 m

    N2875A 无源探头具有 DC 至 500 MHz 的带宽和 20:1 的衰减系数,可以满足各种测量需求

  • Agilent N2876A Passive Scope Probe Image N2876A 无源探头,100:1,1.5 GHz,1.3 m 

    N2876A 无源探头,100:1,1.5 GHz,1.3 m

    N2876A 无源探头具有 DC 至 1.5 GHz 的带宽和 100:1 的衰减系数,可以更精确地测量高速应用中的快速边沿

  • N2782A Passive Oscilloscope Probe Photo N2872A 无源探头,10:1,350 MHz,1.3 m 

    N2872A 无源探头,10:1,350 MHz,1.3 m

    N2872A 无源探头具有 DC 至 350 MHz 的带宽和 10:1 的衰减系数,可以满足各种测量需求

  • Agilent N 2873A Passive Oscilloscope Probe N2873A 无源探头,10:1,500 MHz,1.3 m 

    N2873A 无源探头,10:1,500 MHz,1.3 m

    N2873A 无源探头具有 DC 至 500 MHz 的带宽和 10:1 的衰减系数,可以满足各种测量需求

  • Agilent N2874A Passive Oscilloscope Probe N2874A 无源探头,10:1,1.5 GHz,1.3 m 

    N2874A 无源探头,10:1,1.5 GHz,1.3 m

    N2874A 无源探头具有 DC 至 1.5 GHz 的带宽和 10:1 的衰减系数,可以更精确地测量高速应用中的快速边沿

  • Agilent N2870A Passive Oscilloscope Probe N2870A N2870A 无源探头,1:1,35 MHz,1.3 m 

    N2870A N2870A 无源探头,1:1,35 MHz,1.3 m

    N2870A 无源探头具有 DC 至 35 MHz 的带宽和 1:1 的衰减系数,是进行低电平信号测量的最佳探头