这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

LTE/LTE-Advanced 多通道参考解决方案

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

强大功能

  • 2、4 或 8 信道时间或相位同步的 PXI 矢量信号分析仪和矢量信号发生器,适用于分集、空间复用/MIMO、波束赋形和载波聚合等应用
  • 可配置为独立调谐的信道,用于支持频段间载波聚合,以及同时执行上行链路和下行链路测量
  • 提供充足的信号生成和分析带宽,以支持最广泛的 LTE-A 载波聚合应用
  • 结构紧凑且可扩展 ― 您可以购买当前需要的性能,然后随着 LTE 标准的演进,通过升级添加更多的信道或特性

高性能

  • 高达 160 MHz 的信号生成和分析带宽,支持 LTE-A 载波聚合
  • < 1 ns 时间同步确保精确的信道间计时分析
  • < 1° 相位抖动保证精确生成和分析波束赋形码型
  • LTE EVM:< 0.36%(4x4,10 MHz 带宽,2 GHz)

测量应用程序及软件

  • 使用 Signal Studio 软件创建经过是德科技验证和性能优化的 LTE-A MIMO、波束赋形和载波聚合参考信号
  • 使用 89600 VSA 软件实现同时多信道显示和深入的跨信道计时分析
  • 使用 MIMO 工具包可以加快设置和测试速度。该工具包提供完全同步信道的硬件和软件配置、校准实用工具、采样波形和 VSA 设置文件

描述

通过紧凑型多通道 LTE-A PXI 信号发生器和信号分析仪基准解决方案,可以获得更快、更深入的分析功能。
此基准解决方案使用业界领先的 Signal Studio 软件来创建复杂的 LTE-A 波形,并使用 89600 VSA/WLA 软件连接至多台分析仪。VSA 软件使工程师可以同时快速查看多个天线元件,并分析射频性能和调制域,从而分析载波聚合和 MIMO/波束赋形设计等复杂应用中的计时和信号质量问题。

如图中实例所示,配置可以通过定制来满足特定的测试需求。