Choose a country or area to see content specific to your location
您希望搜索哪方面的内容?
- 是德科技主页
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- ...
- FieldFox 手持分析仪软件
- 用于 N99xxA 的 FieldFox 手持分析仪软件
- N9912AU FieldFox 手持分析仪软件
N9912AU FieldFox 手持分析仪软件
通过这个软件可以打造轻盈耐用的电缆与天线分析仪、频谱分析仪和网络分析仪等
Please exit this procurement session to buy.
To buy, contact your procurement team.
特点
FieldFox 手持分析仪能够通过可现场升级的软件许可证进一步增强功能,更深入地洞察测量和分析结果。 这些功能让您在外场也能获得准确度与台式仪器不相上下的测量结果。
- 一台仪器既能完成日常维护任务,也能进行深入的故障诊断
- 综合网络分析仪、频谱分析仪、内置功率计、矢量电压表等仪器的功能,充分发挥性能优势
- 随同新仪器一起订购或通过升级现有仪器获得
频谱分析
230/231――频谱分析仪
使用四种迹线选件以及各种类型的检波器、无线标准和灵活的极限线,可以执行高性能频谱分析。
235――前置放大器
提高频谱分析仪的灵敏度,降低 DANL。
236――干扰分析仪和频谱图
使用频谱图或谱阵图快速、准确地发现干扰信号。 记录迹线随时间的变化,并保存记录以供离线处理。
312――信道扫描仪
一次测量最多 20 个信道的信道功率,从而验证信号覆盖范围,发现潜在的干扰问题并优化网络性能。
电缆、天线和网络分析
010――VNA 时域
在时域中显示反射或传输系数,并借助时域选通消除多余的响应。
110――传输测量
使用矢量网络分析仪模式测量传输和反射(S21 和 S11)的幅度和相位。
111――QuickCal
可在外场轻松校准并进行网络分析,无需使用机械标准件。
303――网络分析
能够执行 S11(幅度和相位)矢量测量,以及 S21(仅幅度)标量测量。需要选件 110。
212――1 端口混合模式 S 参数
在网络分析仪模式下,可进行均衡的混合模式 S 参数反射测量(Scc11、Sdd11、Scd11、Sdc11)。
215――TDR 电缆测量
激活矢量网络分析仪模式,测量全部四个 S 参数(S21、S11、S12、S22)的幅度和相位。
305――电缆与天线分析仪
诊断射频电缆和天线的性能问题,使它们保持最佳性能。
308――矢量电压表(VVM)
测量器件的相移和电气长度,让用户可以通过大显示屏远距离查看测量结果。
功率测量
208――USB 功率测量与频率
根据 USB 功率传感器测量结果与频率的关系,表征混频器和变频器等器件的标量传输响应。
302――USB 功率传感器支持
使用 USB 峰值功率传感器表征射频脉冲,例如雷达和电子战系统中使用的脉冲。
330――利用 USB 峰值功率传感器进行脉冲测量
利用 Keysight USB 峰值功率传感器高效地表征脉冲射频信号。
实用工具
030――远程控制功能
使用 iOS 设备或安卓设备远程查看和控制 FieldFox 分析仪。
通过《技术概述》了解关于各软件选件的更多信息。
免费试用
- 获取 30 天免费试用许可证
- 激活 FieldFox 上的选件
- 评测无任何功能限制的全功能版本
特色资源
需要帮助或遇到问题?