这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

该产品的可替代产品:

主要特性与技术指标

  • 测量具有高压偏置的晶体管输入、输出和反向转移电容(Ciss、Coss、Crss、Cies、Coes、Cres)
  • 测量独立端接电容(Cgs、Cgd、Cds、Cge、Cgc、Cce)
  • 测量常开型器件的电容,例如 SiC JFET 或 GaN FET
  • 测量内置栅极电阻(Rg)
  • 当栅极电压从负电压切换为正电压时,可以连续测量电容
  • 轻松切换泄漏测试和电容测量
  • 工作电压偏置高达 +/-3 kV
  • 简单易用、全自动测量
     

描述

基于新型材料的功率器件(例如 SiC 和 GaN)正逐步扩大应用范围,开关电源的工作频率必将随之提高。由此,器件电容的精确表征对于功率器件测试具有更显著的重要意义。B1507A 功率器件电容分析仪是一款适合功率器件电容测试的综合解决方案(例如输入、输出和反向转移电容),可对功率器件进行准确详细的表征,帮助开发工程师实现产品价值和性能最大化。它还可以帮助电源电子电路设计人员选择恰当的功率器件,以便充分发挥电源电子产品的价值。B1507A 的直观图形用户界面可以让您在广泛的工作电压范围内自动测量所有电容,无需重新连接电缆即可轻松地切换泄漏测试(验证器件未被损坏)与电容测量。

B1507A 能够识别在实际电路工作电压偏置条件下的不合格器件(偏置高达 3 kV),提供电容测量功能和泄漏测试功能,是弥补传统 IV 测试设备(例如曲线追踪仪)性能不足的最佳解决方案。
另外,B1507A 提供独特的软件界面,使用户无需经过正式培训即可轻松表征器件。测试夹具内的转换集成电路支持全自动测试功能,并能自动为所有类型的电容测量提供正确连接。这需要插入隔直流电容器和隔交流电阻器,并且为栅极和漏极/集电极泄漏测量提供必要的连接。

最后,用于器件测试夹具的插入式插座适配器可以减少电缆连接并能避免人为误差。总之,B1507A 最大程度地提升了最终产品价值并加快了产品开发速度,为用户开创了全新的功率器件开发和电源电子电路设计时代。