这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

基本配置价格 US$ 663

典型配置价格 US$ 663

典型配置

U1452AT Telecommunications insulation resistance tester, 50V to 100V

  • U1452AT-ABA English language quick start guide; printed
  • W4100A-3MW Warranty, 3mth for included accessories
  • R-51B-001-F Return to Keysight Warranty - 3 years

典型配置价格 US$ 663

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

配置

U1452AT-ABA English language quick start guide; printed US$ 0
U1452AT-MQG Multi-lingual quick start guide JPN; POR; ITA; T/S CHN; KOR; GER; SPA and FRE US$ 0
U1117A
IR-to-Bluetooth® Adapter (Class 1) 

IR-to-Bluetooth® Adapter (Class 1)

U1117A

价格: US$ 102

  • Up to 100-meters operating range (Bluetooth Class 1)
  • Compatible with iOS/ Android based smart devices
  • Compatible with ALL Keysight's U1200 Series handheld meters including U1450A/U1460A Series Insulation Resistance Tester
     
US$ 102
U1162A
鳄口形夹具 

鳄口形夹具

U1162A

价格: US$ 11

U1162A 鳄口形夹具
US$ 11
U1163A
SMT 抓取器 

SMT 抓取器

U1163A

价格: US$ 11

U1163A SMT 抓取器
US$ 11
U1164A
尖针测试探头 

尖针测试探头

U1164A

价格: US$ 11

U1164A 尖针测试探头
US$ 11
U1169A
U1169A 测试探头引线(包括 19 mm 探针和 4 mm 探针) 

U1169A 测试探头引线(包括 19 mm 探针和 4 mm 探针)

U1169A

价格: US$ 33

U1169A 包括一对(红色和黑色)绝缘测试引线、一对具有 19 mm 探针的测试探头和一对具有 4 mm 探针的测试探头。
US$ 33
U1171A
磁性吊挂套件 

磁性吊挂套件

U1171A

价格: US$ 22

Keysight U1171A 磁性吊挂套件使您能够将是德手持式数字万用表悬挂在金属表面。
US$ 22
U1173B
手持式数字万用表 PC 连通性电缆 

手持式数字万用表 PC 连通性电缆

U1173B
  • 即插即用,通过 USB 接口连接至 PC
  • 可与 Handheld Meter Logger PC 软件兼容


 

电话咨询
U1176A
3 英寸 LED 探头夹具灯 

3 英寸 LED 探头夹具灯

U1176A
用于数字万用表测试探头的 3 英寸夹式 LED 手电筒可提高可见度
电话咨询
U1177A
红外(IR)至蓝牙®适配器 

红外(IR)至蓝牙®适配器

U1177A

价格: US$ 53

Keysight Wireless Remote Connectivity solution allow user to perform remote measurements and data logging with as many as three Keysight handheld digital multimeter at the same time.
US$ 53
U1593A
Protective rubber sleeve 

Protective rubber sleeve

U1593A

价格: US$ 32

  • For use with U1450A/60A Series insulation resistance tester
  • Snap-on holster absorbs shocks and protects the tester
  • Includes built-in stand
     
US$ 32
U1594A
Hard carrying case 

Hard carrying case

U1594A

价格: US$ 53

  • Hard carrying case with two compartments for U1450A/60A Series Insulation Resistance Tester.
  • Dimension 13.8x11.4x3.9”
US$ 53
U5403A
Remote switch probe 

Remote switch probe

U5403A

价格: US$ 82

  • CAT III 1000V/ 600V rated, 15A
  • 1.1 meters in length
  • 19-mm and 4-mm probe tips
US$ 82

价格如有变更,恕不另行通知。

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years US$ 344
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years US$ 647
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years 电话咨询
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years 电话咨询
R-51B-001-5F Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years US$ 92

价格如有变更,恕不另行通知。