这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

多通道天线校准,参考解决方案

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关产品和解决方案

  • M9352A PXI Hybrid Amplifier/Attenuator M9352A PXI 混合放大器/衰减器 

    M9352A PXI 混合放大器/衰减器

    Keysight M9352A 是一款单槽 4 通道 PXI 混合中频放大器/衰减器,具有 1 GHz 模拟带宽,可提供适用于多通道模块化解决方案的中频信号调节。

  • M9502A AXIe 2 slot chassis M9502A AXIe 2 插槽机箱 

    M9502A AXIe 2 插槽机箱

    M9502A 用于可传输应用程序的 2 插槽 AXIe 机箱。 包括嵌入式系统模块和连接至外部控制器的第 2 代 x8 链路。

  • M9362A M9362AD01 PXIe 微波四路下变频器: 10 MHz 至 26.5 GHz 

    M9362AD01 PXIe 微波四路下变频器: 10 MHz 至 26.5 GHz

    M9362AD01 可以用于宽带信号捕获、多通道相干信号分析、雷达、SIGNIT、ELINT、MASINT、电子战信号捕获,以及射频/微波信号记录。

    结合使用宽带 MIMO PXI VSA,能够同时执行 4 通道 802.11ac 宽带信号分析。

  • M9703A AXIe 12-bit High-Speed Digitizer M9703B AXIe 12 位高速数字化仪/宽带数字接收机 

    M9703B AXIe 12 位高速数字化仪/宽带数字接收机

    M9703A AXIe 12 位高速数字化仪/宽带数字接收机:8 通道,采样率高达 1.6 GS/s 或交织采样率高达 3.2 GS/s,输入频率范围是直流至 2 GHz,实时处理能力

  • no image available E8257D PSG 模拟信号发生器,100 kHz 至高达 67 GHz 

    E8257D PSG 模拟信号发生器,100 kHz 至高达 67 GHz

    • 67 GHz(可扩展至 500 GHz)
    • 高性能:航空航天与国防、研发

  • no image available Y1202A PCIe 电缆:x8,2 米 

    Y1202A PCIe 电缆:x8,2 米

    • x8 连接器可以与 Keysight AXIe 和 PXIe 机箱及系统模块搭配使用
    • 工作速率高达 PCIe Gen 3
    • 长 2 米

  • no image available M9037A PXIe 高性能嵌入式控制器 

    M9037A PXIe 高性能嵌入式控制器

    • Intel i7-4700EQ 2.4 GHz 处理器
    • 240 GB 前可移动固态硬盘
    • 高达 16 GB RAM 内存
       

  • M9536A AXIe Embedded Controller M9536A AXIe 嵌入式控制器 [已停产] 

    M9536A AXIe 嵌入式控制器 [已停产]

    AXIe 嵌入式控制器,Intel Xeon 处理器,频率为 2.13 GHz,160 GB SSD,8 GB RAM

  • no image available N5183B MXG X 系列微波模拟信号发生器,9 kHz 至 40 GHz 

    N5183B MXG X 系列微波模拟信号发生器,9 kHz 至 40 GHz

    • Up to 40 GHz
    • Best-in-class phase noise
    • Compact 2U alternative to the PSG in the lab, depot or field

  • M9703A AXIe 12-bit High-Speed Digitizer M9703A AXIe 12 位高速数字转换器/宽带数字接收机 [已停产] 

    M9703A AXIe 12 位高速数字转换器/宽带数字接收机 [已停产]

    • 8 通道,采样率高达 1.6 GS/s 或 3.2 GS/s(启用交叉模式)
    • 输入频率范围是直流至 2 GHz
    • 实时处理(例如,数字下变频)能力和高达 16GB 的板上存储器