这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

配置

您必须为基础产品添加选项,以获得估价。
W3636A-001 Quantity of 1 - DDR3 x16 BGA interposer for non-stacked DRAM
W3636A-002 Quantity of 2 - DDR3 x16 BGA interposer for non-stacked DRAM
W3636A-004 Quantity of 4 - DDR3 x16 BGA interposer for non-stacked DRAM

请与是德联系,了解选项定价。

相关产品和解决方案

  • Agilent DDR3 BGA probe for logic analyzer and scope W3633A 用于逻辑分析仪和示波器的 DDR3 x4/x8 BGA 命令和数据探头 

    W3633A 用于逻辑分析仪和示波器的 DDR3 x4/x8 BGA 命令和数据探头

    使用 Keysight 16900 系列逻辑分析仪和 Infiniium 示波器可以查看工业标准 DDR3 DRAM 的数据流量。

  • Agilent E5845A 46-ch ZIF Probe E5845A 用于连接 DDR3 x16 DRAM BGA 探头与 90 针逻辑分析仪电缆的 46 通道单端 ZIF 探头 

    E5845A 用于连接 DDR3 x16 DRAM BGA 探头与 90 针逻辑分析仪电缆的 46 通道单端 ZIF 探头

    连接到 W3631A DDR3 DRAM BGA 探头,能够使用 16900 系列逻辑分析仪查看工业标准 DDR3 DRAM 的数据流量…

  • DDR3 BGA probe for logic analyzer and scope W3631A 用于逻辑分析仪和示波器的 DDR3 x16 BGA 命令和数据探头 

    W3631A 用于逻辑分析仪和示波器的 DDR3 x16 BGA 命令和数据探头

    使用 Keysight 16900 系列逻辑分析仪和 Infiniium 示波器可以查看工业标准 DDR3 DRAM 的数据流量。

  • no image available W4633A W4633A 

    W4633A W4633A

    • 连接可传输 JEDEC 标准 78 球 DDR4 x4 或 x8 DRAM 的所有(地址、命令、控制和数据)信号
    • 使用 U4154A 逻辑分析仪系统监测 DDR4 x4 或 X8 DRAM 流量
    • 可对 DDR4 信号实施 DDR 眼图扫描和猝发扫描
       

  • B4610A B4661A 适用于逻辑分析仪的存储器分析软件 

    B4661A 适用于逻辑分析仪的存储器分析软件

    • DDR3/4 和 LPDDR2/3/4 性能分析
    • DDR 和 LPDDR 一致性违规分析(覆盖 DDR3/4 和 LPDDR/2/3/4)
    • 后期处理一致性工具和实时一致性工具
       

  • U4154A Logic Analyzer Module U4154A 4 Gb/s AXIe 逻辑分析仪模块 [已停产] 

    U4154A 4 Gb/s AXIe 逻辑分析仪模块 [已停产]

    是德 U4154A AXIe 逻辑分析仪模块可对速度高达 4 Gb/s、开眼最小为 100 ps * 100 mV 的高速数字系统进行可靠的测量。