这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N4391AU N4391AU 独立软件

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

独立分析软件的优势

  • 离线使用是德新的信号处理算法
  • 对各种分析参数进行后期处理,以便于您进行演示
  • 让您通过上手实践,学习复杂的光传输技术

硬件连接软件的优势

  • 结合使用 Keysight 90000 系列示波器和 OMA 矢量分析软件,对您的硬件进行分析
  • 访问偏移、增益等接收机校准值,用以测试接收机对参数的灵敏度
  • 支持您在真实应用条件下测试 IQ 混合分量

软件 4.0 版本的优势

  • 智能设置分析软件,以缩短设置时间
  • 软件与硬件完全集成,可以更灵活地应用各种仪器配置
  • 新的测量功能和结果显示方式,帮助您更快地分析信号

描述

软件 4.0 版本可以简化复杂调制光信号的测试设置与分析

最新的光调制分析软件提供仪器智能设置功能,并集成了 Keysight N4391A 和 N4392A 光调制分析仪的硬件控制特性和独立的分析软件。该软件通过将仪器设置步骤减半,显著提高了测试效率;用户只需输入几个光输入信号参数即可完成设置,并通过执行自动测试最大限度地减少测试误差。

N4391A 光调制分析仪中的分析软件可以直接在您的 PC 上运行,无需添加任何仪器。该软件具备 N4391A 的全部分析功能,可为复杂的调制光信号提供先进信号处理算法。使用该软件处理和分析 N4391A 和 N4392A 测得的 .sdf、.mat 或 .csv 格式原始数据,就如同您在直接使用这两款一起一样。该软件可以让您自行开发信号处理算法,并且结合使用 MATLAB 编译器进行离线测试。此外,该软件还自带了大量文档,可以引导您高效地学习复杂光调制的基础知识和高级概念。

该软件在添加附加许可证后可以控制一台或两台 Keysight Infiniium 示波器。


获得独立软件

1. 在线索取 30 天试用许可证

2. 联系是德代理商或致电是德联系中心购买软件

3. 使用光电应用软件包管理器,将软件更新到最新版本