这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

基本配置价格 US$ 1,126

典型配置  

典型配置

N2848A InfiniiMax III QuickTip probe head

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关产品和解决方案

  • N2803A N2803A 30 GHz InfiniiMax III 系列探头放大器 

    N2803A 30 GHz InfiniiMax III 系列探头放大器

    InfiniiMax III 探测系统为您提供适用于差分和单端信号测量的最高性能,以及针对当今高密度 IC 和电路板的灵活的连通性解决方案。

  • N2802A N2802A 25 GHz InfiniiMax III 系列探头放大器 

    N2802A 25 GHz InfiniiMax III 系列探头放大器

    InfiniiMax III 探测系统为您提供适用于差分和单端信号测量的最高性能,以及针对当今高密度 IC 和电路板的灵活的连通性解决方案。

  • N2801A N2801A 20 GHz InfiniiMax III 系列探头放大器 

    N2801A 20 GHz InfiniiMax III 系列探头放大器

    InfiniiMax III 探测系统为您提供适用于差分和单端信号测量的最高性能,以及针对当今高密度 IC 和电路板的灵活的连通性解决方案。

  • N2803A N2830A N2830A 4 GHz InfiniiMax III+ 系列探头放大器 

    N2830A N2830A 4 GHz InfiniiMax III+ 系列探头放大器

    • 4 GHz 带宽
    • InfiniiMode 探头——差分、单端和共模测量
    • 兼容所有的 InfiniiMax III 附件和 QuickTip
       

  • N2803A N2831A N2831A 8 GHz InfiniiMax III+ 系列探头放大器 

    N2831A N2831A 8 GHz InfiniiMax III+ 系列探头放大器

    • 8 GHz 带宽
    • InfiniiMode 探头——差分、单端和共模测量
    • 兼容所有的 InfiniiMax III 附件和 QuickTip
       

  • N2803A N2832A N2832A 13 GHz InfiniiMax III+ 系列探头放大器 

    N2832A N2832A 13 GHz InfiniiMax III+ 系列探头放大器

    • 13 GHz 带宽
    • InfiniiMode 探头——差分、单端和共模测量
    • 兼容所有的 InfiniiMax III 附件和 QuickTip
       

  • N2803A N2849A N2849A InfiniiMax III QuickTip 探针 

    N2849A N2849A InfiniiMax III QuickTip 探针

    • 磁力连接的探头和探针
    • InfiniiMode 探头与 InfiniiMax III+ 放大器
    • 仅兼容 InfiniiMax III/III+ 放大器
       

  • N2800A N2800A 16 GHz InfiniiMax III 系列探头放大器 [已停产] 

    N2800A 16 GHz InfiniiMax III 系列探头放大器 [已停产]

    InfiniiMax III 探测系统为您提供适用于差分和单端信号测量的最高性能,以及针对当今高密度 IC 和电路板的灵活的连通性解决方案。