这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

DSOX6USBSQ 用于 InfiniiVision 6000 X 系列示波器的 DSOX6USBSQ USB 2.0 信号质量测试选件

出售方:

基本配置价格 US$ 1,447

典型配置价格 US$ 1,447

典型配置

DSOX6USBSQ USB 2.0 pre-compliance test analysis software, fixed perpetual license

典型配置价格 US$ 1,447

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

配置

相关产品和解决方案

  • U1880A E2646B 针对低速/全速测试的 E2646B 信号质量、浪涌电流、电压跌落(SqiDD)测试夹具 

    E2646B 针对低速/全速测试的 E2646B 信号质量、浪涌电流、电压跌落(SqiDD)测试夹具

    SQuIDD(信号质量、浪涌电流、电压跌落)测试夹具可执行:

    • 全速信号质量测试
    • 低速信号质量测试
    • 浪涌电流测试
    • 主机和集线器电压跌落测试(还需使用 E2649-66405 电压跌落测试夹具)
       

  • N8803B E2666B USB 2.0 高速设备测试夹具套件 

    E2666B USB 2.0 高速设备测试夹具套件

    • 对 USB 2.0 高速设备进行信号质量测试
    • 与 DSOXUSBSQ USB 2.0 信号质量测试选件结合使用
    • 需要 1.5 GHz 4000 X 系列示波器

  • CalibrationPulseGenerator_100x75 E2667B USB 2.0 高速主机测试夹具套件 

    E2667B USB 2.0 高速主机测试夹具套件

    • 结合使用 E2667B USB 2.0 高速主机测试夹具套件和 DSOXUSBSQ USB 2.0 信号质量测试选件
    • 对 USB 2.0 高速主机进行信号质量测试
    • 最适用于 1.5 GHz 带宽 4000 X 系列示波器

  • N2750A InfiniiMode 1.5 GHz Active Differential Probe N2750A InfiniiMode 1.5 GHz 有源差分探头 

    N2750A InfiniiMode 1.5 GHz 有源差分探头

    • 1.5 GHz
    • 可兼容 Infiniium 示波器

  • N2751A InfiniiMode 3.5 GHz Active Differential Probe N2751A InfiniiMode 3.5 GHz 有源差分探头 

    N2751A InfiniiMode 3.5 GHz 有源差分探头

    • 3.5 GHz
    • 可兼容 Infiniium 示波器

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software DSOX6USBFL DSOX6USBFL 

    DSOX6USBFL DSOX6USBFL

    • 综合的低速和全速 USB 2.0 串行总线触发和硬件解码功能
    • 使用时间交叉协议列表显示双总线解码
    • 与 Keysight InfiniiVision 6000 X 系列示波器配合使用
       

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software DSOX6USBH DSOX6USBH 

    DSOX6USBH DSOX6USBH

    • 综合的高速 USB 2.0 串行总线触发和硬件解码功能
    • 与 USB 波形有时间关联的串行解码迹线
    • 与 Keysight InfiniiVision 6000 X 系列示波器配合使用