这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

DSOX4APPBNDL 适用于 InfiniiVision 4000 X 系列示波器的应用软件套件

出售方:

基本配置价格 US$ 3,185

典型配置价格 US$ 3,185

典型配置

DSOX4APPBNDL SW application bundle license for 4000 X-Series

典型配置价格 US$ 3,185

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

配置

相关产品和解决方案

  • DSOXDVM 3-Digit Integrated Voltmeter DSOXDVM 适用于 InfiniiVision X 系列示波器的 DSOXDVM 集成的数字电压表(DVM)选件 

    DSOXDVM 适用于 InfiniiVision X 系列示波器的 DSOXDVM 集成的数字电压表(DVM)选件

    适用于 InfiniiVision X 系列示波器的集成的数字电压表选件

  • no image available DSOX4AERO 适用于 4000 X 系列示波器的 DSOX4AERO A/D 串行触发和分析(MIL-STD 1553/ARINC 429) 

    DSOX4AERO 适用于 4000 X 系列示波器的 DSOX4AERO A/D 串行触发和分析(MIL-STD 1553/ARINC 429)

    • 硬件解码可以更快地发现误
    • 可根据特定的 MIL-STD 1553 命令/状态字、数据字和误码条件进行触发
    • 根据 ARINC429 标签、数据和误码条件进行触发
       

  • no image available DSOX4AUDIO 用于 InfiniiVision 4000 X 系列示波器的 DSOX4AUDIO 音频串行触发和分析(I²S) 

    DSOX4AUDIO 用于 InfiniiVision 4000 X 系列示波器的 DSOX4AUDIO 音频串行触发和分析(I²S)

    • 借助硬件体系结构,用于触发和分析 I2S 音频总线的、吞吐量最快的示波器解决方案
    • I2S 触发和分析
    • 用户可选的信号调整选择
       

  • no image available DSOX4COMP 用于 InfiniiVision 4000 X 系列示波器的 DSOX4COMP 计算机串行触发和分析(RS232/UART) 

    DSOX4COMP 用于 InfiniiVision 4000 X 系列示波器的 DSOX4COMP 计算机串行触发和分析(RS232/UART)

    • 协议触发和硬件协议解码
    • 支持 RS-232/422/485 和其他 UART 串行总线
    • 多总线解码触发和列表显示
       

  • no image available DSOX4EMBD 用于 InfiniiVision 4000 X 系列示波器的 DSOX4EMBD 嵌入式串行触发和分析(I²C、SPI) 

    DSOX4EMBD 用于 InfiniiVision 4000 X 系列示波器的 DSOX4EMBD 嵌入式串行触发和分析(I²C、SPI)

    • 用于触发和分析 I2C 和 SPI 串行总线的、吞吐量最快的示波器解决方案
    • 多总线解码触发和列表显示
    • 支持 I2C 串行协议
       

  • no image available DSOX4FLEX 用于 InfiniiVision 4000 X 系列示波器的 DSOX4FLEX FlexRay 触发和分析选件 

    DSOX4FLEX 用于 InfiniiVision 4000 X 系列示波器的 DSOX4FLEX FlexRay 触发和分析选件

    • 硬件解码可以更快地发现误码
    • 根据特定数据帧类型(Normak、不同、开始、零位、全部)、数据帧 ID、误码和循环数进行触发
    • 使用基本周期和重复周期触发同步多路复用数据
       

  • no image available DSOX4FPGAX 与 InfiniiVision 4000 X 系列示波器配合使用的 DSOX4FPGAX Xilinx FPGA 动态探头选件 [已停产] 

    DSOX4FPGAX 与 InfiniiVision 4000 X 系列示波器配合使用的 DSOX4FPGAX Xilinx FPGA 动态探头选件 [已停产]

    • 能够查看 Xlinx FPGA 内部活动。
    • 每个专门用于调试的引脚可探测多达 64 个内部信号。
    • 在几秒钟内即可切换内部探测点。
    • 内部信号名称会自动映射到 MSO 标签上,从而可充分利用以前的设计成果。
       

  • no image available DSOX4MASK 用于 InfiniiVision 4000 X 系列示波器的 DSOX4MASK 模板极限测试应用软件 

    DSOX4MASK 用于 InfiniiVision 4000 X 系列示波器的 DSOX4MASK 模板极限测试应用软件

    • 使用输入标准自动生成模板
    • 能够轻松下载符合业界标准的多区域模板和设置
    • 采用业界最快的硬件模板测试技术,每秒可测试多达 280,000 个波形
       

  • no image available DSOX4USBFL 用于 InfiniiVision 4000 X 系列示波器的 DSOX4USBFL 低速和全速 USB 2.0触发和分析选件 

    DSOX4USBFL 用于 InfiniiVision 4000 X 系列示波器的 DSOX4USBFL 低速和全速 USB 2.0触发和分析选件

    • 在低速和全速 USB 2.0 串行总线上进行触发和分析
    • 采用了硬件解码体系结构
    • 在各种 USB 数据包类型上进行触发。
    • 使用时间交叉协议列表显示进行双总线解码
       

  • no image available DSOX4USBH 用于 InfiniiVision 4000 X 系列示波器的 DSOX4USBH 高速 USB 2.0 触发和分析选件 

    DSOX4USBH 用于 InfiniiVision 4000 X 系列示波器的 DSOX4USBH 高速 USB 2.0 触发和分析选件

    • 在高速 USB 2.0 串行总线上进行触发和分析
    • 采用了硬件解码体系结构
    • 在各种 USB 数据包类型上进行触发。
    • 使用时间交叉协议列表显示进行双总线解码
       

  • no image available DSOX4VID 用于 InfiniiVision 4000 X 系列示波器的 DSOX4VID 视频触发和分析应用软件 

    DSOX4VID 用于 InfiniiVision 4000 X 系列示波器的 DSOX4VID 视频触发和分析应用软件

    • 提供在多种 HDTV 标准上进行触发的能力
    • 标配对 NTSC、PAL、PAL-M 和 SECAM 的支持
    • 需要固化软件 2.0 版本或更新版本
       

  • no image available DSOX4WAVEGEN2 用于 4000 X 系列示波器的 DSOX4WAVEGEN2 WaveGen 内置函数和任意波形发生器 

    DSOX4WAVEGEN2 用于 4000 X 系列示波器的 DSOX4WAVEGEN2 WaveGen 内置函数和任意波形发生器

    • 任意波形发生器
    • 使用内置编辑器创建/编辑 AWG 波形
    • 可把波形保存到内部存储器和 U 盘中,也可调用其中的波形
       

  • N2808A PrecisionProbe Software for 9000 Series DSOX4USBSQ USB 2.0 信号质量测试选件适用于 InfiniiVision 4000 X 系列示波器 

    DSOX4USBSQ USB 2.0 信号质量测试选件适用于 InfiniiVision 4000 X 系列示波器

    • USB 2.0 signal quality test
    • Compatible with 4000 X-Series oscilloscopes
     

  • no image available DSOX4AUTO 用于 InfiniiVision 4000 X 系列示波器的 DSOX4AUTO 汽车串行触发和分析(CAN、CAN-dbc、CAN FD、LIN) 

    DSOX4AUTO 用于 InfiniiVision 4000 X 系列示波器的 DSOX4AUTO 汽车串行触发和分析(CAN、CAN-dbc、CAN FD、LIN)

    • 借助硬件体系结构,用于触发和分析 CAN/CAN FD/LIN 串行总线的、吞吐量最快的示波器解决方案
    • CAN 眼图模板测试(还需要 DSOX4MASK 模板测试选件)
    • 提供精密的差分有源探头
       

  • no image available DSOX4PWR 用于 InfiniiVision 4000 X 系列示波器的 DSOX4PWR 功率测量选件 

    DSOX4PWR 用于 InfiniiVision 4000 X 系列示波器的 DSOX4PWR 功率测量选件

    • 输入线路分析
    • 功率器件分析
    • 调制分析
    • 输出分析
    • 自动偏移校正
       

  • no image available DSOX4CXPI 适用于 4000 X 系列的 CXPI(时钟扩展外设接口)触发和分析 

    DSOX4CXPI 适用于 4000 X 系列的 CXPI(时钟扩展外设接口)触发和分析

    • 支持根据时钟扩展外设接口(CXPI)协议进行解码和触发
    • 基于硬件的解码支持快速捕获随机和偶发的误码
    • 通过时间交织列表显示模式,支持双总线分析

  • no image available DSOX4FRA 用于 InfiniiVision 4000 X 系列示波器的频率响应分析(FRA)软件 

    DSOX4FRA 用于 InfiniiVision 4000 X 系列示波器的频率响应分析(FRA)软件

    • 动态范围:> 80 dB(典型值)
    • 频率范围:20 Hz 至 20 MHz
    • 扫描或单一频率测试模式
    • 固定测试幅度或定制幅度轮廓图
    • 每次解码 10 至 50 个点

  • no image available DSOX4NRZ 用于 4000 X 系列示波器的用户可定义的曼彻斯特(Manchester)和 NRZ 触发与解码软件 

    DSOX4NRZ 用于 4000 X 系列示波器的用户可定义的曼彻斯特(Manchester)和 NRZ 触发与解码软件

    • 编码:曼彻斯特或 NRZ
    • 波特率:5 kbps 至 5 Mbps
    • 同步/起始比特:0 至 255
    • 比特顺序:MSB 或 LSB
    • 空闲:1.5 至 32 比特

  • Educators Training Kit for InfiniiVision 2000 and 3000 X-Series Oscilloscopes 针对 InfiniiVision 2000、3000 和 4000 X 系列示波器的教育工作者培训套件 

    针对 InfiniiVision 2000、3000 和 4000 X 系列示波器的教育工作者培训套件

    针对 InfiniiVision 2000、3000 和 4000 X 系列示波器的教育工作者。培训套件. 培训套件包括示波器实验指导和教程,示波器基础知识幻灯片和示波器海报