这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

U7227C USB 前置放大器,100 MHz 至 26.5 GHz

出售方:

基本配置价格 US$ 8,505

典型配置价格 US$ 8,505

典型配置

U7227C USB Preamplifier, 100 MHz - 26.5 GHz

  • Return to Keysight Warranty - 3 years

典型配置价格 US$ 8,505

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

配置

U7227C-ABA English user manual, printed US$ 0

价格如有变更,恕不另行通知。

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years US$ 1,031
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years US$ 1,941
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years 电话咨询
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years 电话咨询
R-51B-001-5CC Extended Warranty - RTK - 2 add'l years (Total 5 years) - For use in GCR Only US$ 562

价格如有变更,恕不另行通知。

相关产品和解决方案

  • no image available N9040B UXA 信号分析仪,多点触控,2 Hz 至 50 GHz 

    N9040B UXA 信号分析仪,多点触控,2 Hz 至 50 GHz

    • 高达 26.5 GHz,运用外部混频器可达 325 GHz 以上
    • 高性能:航空航天、国防、商业通信等
    • 高达 510 MHz 分析带宽
    • 出色的相位噪声
    • 带宽高达 510 MHz 的可升级实时频谱分析仪

  • no image available N9030A PXA 信号分析仪,3 Hz 至 50 GHz 

    N9030A PXA 信号分析仪,3 Hz 至 50 GHz

    • 高达 50 GHz,运用外部混频器可达 325 GHz 以上
    • 高性能:航空航天、国防、商业通信等
    • 高达 160 MHz 分析带宽
    • 种类繁多的测量应用软件
    • 可升级的实时频谱分析仪功能

  • no image available N9020A MXA 信号分析仪,10 Hz 至 26.5 GHz 

    N9020A MXA 信号分析仪,10 Hz 至 26.5 GHz

    • 高达 26.5 GHz
    • 高性能中档产品: 研发和制造
    • 高达 160 MHz 分析带宽
    • 种类繁多的测量应用软件
    • 可升级的实时频谱分析仪功能

  • no image available N9010A EXA 信号分析仪,10 Hz ~ 44 GHz 

    N9010A EXA 信号分析仪,10 Hz ~ 44 GHz

    • Up to 44 GHz (325 GHz with external mixer)
    • Mid-performance: general-purpose
    • Up to 40 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications

  • no image available N9000A CXA 信号分析仪,9 kHz 至 26.5 GHz 

    N9000A CXA 信号分析仪,9 kHz 至 26.5 GHz

    • Up to 26.5 GHz
    • Base performance: essential signal characterization
    • Up to 25 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications

  • N9069A 噪声系数 N9069A 噪声系数测量应用软件 

    N9069A 噪声系数测量应用软件

    • 对放大器、转换器和接收机的噪声系数/增益测量
    • 一键式测量包括噪声系数、增益、Y 因数、有效温度、热态/冷态功率密度
    • 支持 Keysight SNS/346 系列噪声源、X 系列分析仪、MXE EMI 接收机

  • N9069A 噪声系数 M9069A 噪声系数测量应用软件 

    M9069A 噪声系数测量应用软件

    • 对放大器、转换器和接收机的噪声系数/增益测量
    • 一键式测量包括噪声系数、增益、Y 因数、有效温度和热态/冷态功率密度
    • 支持 SNS/346 系列噪声源、X 系列分析仪、MXE EMI 接收机