您希望搜索哪方面的内容?
HIGHLIGHTS
- 综合解决方案提供 10 MHz 至 3.6 GHz 的频率范围
- 多点触控界面
- 包括频谱分析仪和 IQ 分析仪(基础)模式
- 内置标配选件包括 P03、PFR、FSA、NFE 和 B25
- N 型(阴头)输入连接器
- 与 SNS 系列噪声源兼容:N4000A、N4001A、N4002A
- 包括 U7227A 10 MHz 至 4 GHz 外部 USB 前置放大器
N8973B 高性能噪声系数分析仪可以进行快速、准确且可重复的噪声系数测量。与 SNS 系列噪声源和 U7227 系列 USB 前置放大器配合使用时,来自 SNS 的 ENR 数据和 USB 前置放大器数据自动下载到 N8973B。
N8973B 拥有多点触控界面,支持放大、缩小和拖动手势。只需手指一点,即可访问大多数菜单,无需改变屏幕。
通过一步完成多达 12 种被测器件设置的综合校准,显著简化了 Y 因数测量的噪声源校准。使用内部校准功能,无需执行用户校准,可以为许多类型的被测器件节省宝贵的测试时间。
内置噪声系数不确定度计算器可以预先填写来自 SNS 噪声源、USB 前置放大器的数据,以及所有必要的仪器参数,例如分析仪噪声系数、增益、噪声系数不确定度以及匹配等。默认噪声系数设置提供了同时的噪声系数和增益测量。使用表格(Table)视图,可以以表格形式同时查看多种测量结果,包括噪声系数、噪声因数、Y 因数、增益、Phot、Pcold 和 Teffective。
N8973B 的频谱分析仪模式和 IQ 分析仪(基础)模式提供了额外的灵活性,使客户除了能够测量噪声系数之外,还能根据需要更深入地分析被测器件特性。
3 GHz 内置前置放大器(选件 P03)、25 MHz 分析带宽(选件 B25)、精密频率参考(选件 PFR)、精细步进衰减器(选件 FSA)和本底噪声扩展(选件 NFE)作为标配选件提供。此外,提供的卡入式附件袋可以容纳外部 USB 前置放大器、噪声源和适配器。
通过经 LAN、USB 或 GPIB 接口连接到是德科技信号发生器,可以实现外部仿真本振与频率转换器件输入的连接。本振控制可从 N8973B 进行调整。
Interested in a N8973B?
Extend the capabilities for your 噪声系数分析仪,多点触控,10 MHz 至 3.6 GHz
Featured Resources for N8973B Noise Figure Analyzer, Multi-touch, 10 MHz to 3.6 GHz
Related Products
Want help or have questions?