这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E6966B IMS-SIP 网络仿真器软件

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关软件产品

  • no image available 无线测试仪软件 

    无线测试仪软件

    • 适用于蜂窝和无线连通性器件的测量解决方案
    • 自动完成耗时和复杂的测量和分析任务中的测试
    • 简化研发和生产阶段中的器件测试
    • 特定技术软件
       

相关产品和解决方案

  • no image available U8903B 高性能音频分析仪 

    U8903B 高性能音频分析仪

    • < –110 dB 的低剩余失真,可以测量低失真器件
    • 宽测量带宽:使用 N3431A 带宽选件,可测量从直流(10 Hz)至 96 kHz 或 1.5 MHz 的范围
    • 通过多种选件实现灵活的配置,包括多达 8 种模拟分析仪和数字选件

  • no image available 无线设备测试仪和无线解决方案 

    无线设备测试仪和无线解决方案

    • 对所有主要的蜂窝技术、WiMAX™ 和蓝牙®/WLAN 设备进行自动测试
    • 专为设备设计人员和制造商量身定制的硬件与软件解决方案
    • 将测量速度和精度与出色的灵活性相结合

  • no image available 无线测试仪 

    无线测试仪

    • 适用于所有主要无线技术和无线连通性制式
    • 适用于研发和生产阶段的出色灵活性
    • 包括 3 年标准保修期

  • no image available 无线测试系统 

    无线测试系统

    • 适用于设计验证、射频一致性测试和协议一致性测试的解决方案
    • 适用于研发和制造应用
    • 综合和完整的机架安装式配置和台式配置

  • no image available Additional Wireless Solutions from Anite 

    Additional Wireless Solutions from Anite

    • Anite is now part of Keysight Technologies
    • Device & Infrastructure Testing
    • Network Testing