这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

M9081A 蓝牙® 测量应用软件

出售方:

典型配置价格 US$ 9,089

典型配置

M9081A Bluetooth Measurement Application

  • M9081A-2TP Bluetooth measurement application, transportable perpetual license

典型配置价格 US$ 9,089

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

配置

您必须为基础产品添加选项,以获得估价。
M9081A-2TP Bluetooth measurement application, transportable perpetual license US$ 9,089
M9081A-MEU
Minor enhancement update 

Minor enhancement update

M9081A-MEU
  • Latest enhancements to the Bluetooth X-Series measurement application for modular vector signal analyzers
电话咨询

价格如有变更,恕不另行通知。

相关产品和解决方案

  • 89600 VSA 软件 

    89600 VSA 软件

    • 全面的解调和矢量信号分析
    • 跨越多个无线帧对 MAC、RLC 和 RRC 层消息进行解码和验证
    • 蜂窝通信、无线连通性、航空航天、国防、通用

  • N9064A VXA vector signal and WLAN modulation analysis measurement application image N9064A VXA 矢量信号分析测量应用软件 

    N9064A VXA 矢量信号分析测量应用软件

    • FFT 频谱分析
    • 用于猝发分析的时域分析工具
    • 通用模拟和数字调制分析
    • 可通过售后升级提供

  • no image available M9391A PXIe 矢量信号分析仪: 6 GHz 

    M9391A PXIe 矢量信号分析仪: 6 GHz

    • 1 MHz 至 3 GHz 或 6 GHz
    • 40 MHz(标配)、100 或 160 MHz 分析带宽
    • 支持多达 8 个时间同步的相位相干通道

  • no image available M9393A PXIe 高性能矢量信号分析仪:50 GHz 

    M9393A PXIe 高性能矢量信号分析仪:50 GHz

    • 9 kHz 至 8.4 GHz、14 GHz、18 GHz 或 27 GHz
    • 使用选件 FRX,频率范围可扩展到 50 GHz(频率最低是 3.6 GHz)
    • 分析带宽为 40 MHz(标配)、100 MHz 或 160 MHz,选件 WB1 提供宽带中频输出
    • 多达 4 个时间同步通道