这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

典型配置  

典型配置

E4727A Advanced Low-Frequency Noise Analyzer

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关软件产品

  • no image available WaferPro Express 软件 

    WaferPro Express 软件

    • 对半导体器件执行自动晶圆级测量
    • 提供完整的驱动程序和测试例程
    • 与 Cascade Microtech 携手合作的产物,也是晶圆级测量解决方案的核心软件

  • IC-CAP 器件建模软件 

    IC-CAP 器件建模软件

    • 进行直流和射频半导体器件建模的工业标准
    • 能够从高速/数字、模拟和功率射频应用软件中提取出精确而紧凑的模型
    • 适用于工业标准 CMOS 模型的完整提取解决方案

  • no image available Model Builder Program(MBP)软件 

    Model Builder Program(MBP)软件

    • 内置 SPICE 引擎支持快速仿真
    • 用于行业标准模型的自动提取套件
    • 用于专业建模的一站式解决方案
    • 全面支持分级、复杂的代工厂模型库

  • no image available 模型质量检验(MQA)软件 

    模型质量检验(MQA)软件

    • 在单一平台上实施的完整 QA 流程
    • 面向所有仿真器的单一通用语言(如规则文件)
    • 广泛的检查例程和仿真器支持
    • 自动化和灵活的报告功能

相关产品和解决方案

  • B1500A 半导体器件分析仪 B1500A 半导体器件参数分析仪/半导体表征系统主机 

    B1500A 半导体器件参数分析仪/半导体表征系统主机

    • 测量模块可升级至 10 插槽配置
    • EasyEXPERT group+ 软件在嵌入式 Windows 7 中运行
    • 数百种测量程序库在需要时即可使用
    • 15 英寸触摸屏支持您在器件表征时采取直观的操作、分析与探测
       

  • E5260A 8-Slot High Speed Measurement Mainframe E5260A IV 分析仪 / 8 插槽精密型测量主机 

    E5260A IV 分析仪 / 8 插槽精密型测量主机

    • 完整的 IV 表征解决方案
    • 最小 5 pA 的小电流测量性能
    • 多达 8 个插槽的模块化体系结构可配置、可升级
    • 图形用户界面的 EasyEXPERT group+ 表征软件

  • E5270B 8-Slot Precision Measurement Mainframe E5270B 精密型 IV 分析仪 / 8 插槽精密型测量主机 

    E5270B 精密型 IV 分析仪 / 8 插槽精密型测量主机

    • 完整的 IV 表征解决方案
    • 最小 0.1 fA 的小电流测量性能
    • 多达 8 个插槽的模块化体系结构可配置、可升级
    • 在您的 PC 上可以提供图形用户界面(GUI)的 EasyEXPERT group+ 表征软件

  • 4142B Modular DC Source/Monitor 4142B 模块化直流电源/监测器[已淘汰] [已淘汰] 

    4142B 模块化直流电源/监测器[已淘汰] [已淘汰]

    4142B 已于 2003 年 7 月 1 日停产,并于 2008 年 9 月1 日废型。

  • no image available 4155B / 4156B 半导体参数分析仪 [已淘汰] 

    4155B / 4156B 半导体参数分析仪 [已淘汰]

    4155B 和 4156B 已经于 2000 年 12 月 1 日停产,并于 2006 年 2 月 1 日成为废型。

  • 4155C 4155C 半导体参数分析仪 [已淘汰] 

    4155C 半导体参数分析仪 [已淘汰]

    Keysight 4155C 提供全包式仪器解决方案,可轻松执行各种参数测试。它是一款经济高效、精确、适用于先进器件表征的实验室用台式解决方案。

  • no image available B1510A/B1511B/B1517A (B1500A-A10/A11/A17) 电源测量单元(SMU) 

    B1510A/B1511B/B1517A (B1500A-A10/A11/A17) 电源测量单元(SMU)

    • 4 象限电源和测量功能可让您在低至 fA 的范围内进行精确的 IV 表征
    • 测量范围是 0.1 fA - 1 A / 0.5 µV - 200 V
    • 点测量、扫描测量、脉冲和采样测量
    • QS-CV 测量与泄露电流补偿