这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

TS-8989 PXI 功能测试系统

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关软件产品

  • TestExec SL 5.1 for Windows XP TestExec SL 软件 

    TestExec SL 软件

    TestExec SL是一款高度灵活的测试执行软件,适用于多种行业的电子制造功能性测试应用。

相关产品和解决方案

  • M9186A M9186A PXI 隔离单通道电压/电流源,100V 

    M9186A PXI 隔离单通道电压/电流源,100V

    隔离双量程 V/I 源可支持生成电压源并测量其电流,或生成电流源并测量其电压,与原来 Keysight E6171B 测量控制模块中的 V/I 源非常相似。

  • M9216A PXI 32-channel High Voltage Data Acquistion M9216A PXI 32 通道高压数据采集 

    M9216A PXI 32 通道高压数据采集

    M9216A 是一款多通道、宽电压量程的测量单元,能够同时在多通道中采集动态正电压电平,是汽车电子应用中自动化测试设备(ATE)的理想选择。

  • M9185A PXI 8/16-Channel Isolated D/A Converter M9185A PXI 8/16 通道隔离 D/A 转换器 

    M9185A PXI 8/16 通道隔离 D/A 转换器

    M9185A 是一款全独立式隔离 D/A 转换器,能够在多达 8 至 16 个并行通道中提供高电压电平。

  • no image available U8972A 汽车功能测试系统 

    U8972A 汽车功能测试系统

    TS-5400 PXI 功能测试系统是标准的 PXI 功能测试平台,可支持多达 464 个测试节点,通过进行多被测件测试提高吞吐量。

  • M9182A PXI Digital Multimeter M9182A PXI 数字万用表,6 ½ 位,高性能 

    M9182A PXI 数字万用表,6 ½ 位,高性能

    • 测量速度高达 4,500 读数/秒
    • 精度高达 40 ppm
    • 10 种内置测量
    • 能够轻松控制仪器并将数字万用表整合到现有的系统中

  • M9183A Digital Multimeter 6.5 digit Enhanced Performance PXI M9183A PXI Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Enhanced Performance 

    M9183A PXI Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Enhanced Performance

    • Measurement speed up to 150K readings/s
    • Accuracy up to 40 ppm
    • Low latency with 66 µs read interval rate
    • Various built-in measurement types
    • DC source
       

  • M9187A PXI Digital IO M9187A PXI 数字 IO: 32 路输入,32 路输出,0.3V 至 50V 

    M9187A PXI 数字 IO: 32 路输入,32 路输出,0.3V 至 50V

    Monitor digital states or control external devices with 32 inputs/32 outputs.