这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N9070A Wideband Signal Analyzer (Signal Analysis Solution)

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

相关产品和解决方案

  • no image available N9030A PXA 信号分析仪,3 Hz 至 50 GHz [已停产] 

    N9030A PXA 信号分析仪,3 Hz 至 50 GHz [已停产]

    • 高达 50 GHz,运用外部混频器可达 325 GHz 以上
    • 高性能:航空航天、国防、商业通信等
    • 高达 160 MHz 分析带宽
    • 种类繁多的测量应用软件
    • 可升级的实时频谱分析仪功能

  • no image available DSO9204H 高清晰度示波器:2 GHz,4 通道 [已停产] 

    DSO9204H 高清晰度示波器:2 GHz,4 通道 [已停产]

    • 分辨率高 16 倍
    • 噪声低 3 倍
    • 可选数字通道
    • 20 多种应用程序
       

  • no image available 智能谐波混频器 

    智能谐波混频器

    • 自动调整本振幅度,以补偿电缆损耗
    • 矢量校正数据:幅值和相位
    • 在启动时自动进行本振校准,自动设置默认频率和本振谐波
    • USB 即插即用连接

相关行业和技术