这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

W8585EP WaferPro Express 扩展探头支持附件

出售方:

典型配置  

典型配置

W8585EP WaferPro Express expanded probers support add-on software license

  • R-35E-001-A Node-locked license
  • R-36E-001-L 12 months upgrades and support - node-locked

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

W8585EP WaferPro Express 扩展探头支持附件包括:

  • 支持 Accretech 和 TEL 全自动探头
  • 通过编程接口支持其他探头

描述

WaferPro ExpressW8585EP WaferPro Express 扩展探头支持附件包括对非 Cascade Microtech 探头的支持,例如 Accretech UF3000 和 Tokyo Electron P6、P8 全自动探头。未来将增加其他探头制造商和型号。最新信息请参见《WaferPro Express 手册》

如果与 W8581BP 核心测量和编程捆绑套件结合使用,此产品还使用户能够添加新的探头驱动程序,以支持可通过 GPIB 控制的探头。这种探头目前尚未正式包括在此产品中。

使用编程环境,用户能够实施一系列基本驱动程序功能,例如“接触”、“分离”、“回归(go_home)”、“移动芯片(move_die)”等,使不受支持的探头可以通过 WaferPro Express 加以控制。

了解 WaferPro Express 的更多信息。