这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

基本配置价格 US$ 8,802

典型配置价格 US$ 8,802

典型配置

M9521A AXIe System Module: dual port x8 PCIe

  • Return to Keysight Warranty - 3 years

典型配置价格 US$ 8,802

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

Y1223A
AXIe MultiFrame cable: 0.5m length 

AXIe MultiFrame cable: 0.5m length

Y1223A

价格: US$ 147

  • The Y1223A cable enables multiple Keysight AXIe chassis to share clocking, synchronization, and triggering signals.
US$ 147
Y1224A
AXIe MultiFrame cable: 3m length 

AXIe MultiFrame cable: 3m length

Y1224A

价格: US$ 176

  • The Y1224A cable enables multiple Keysight AXIe chassis to share clocking, synchronization, and triggering signals.
US$ 176

价格如有变更,恕不另行通知。

R-51B-001-5CC Extended Warranty - RTK - 2 add'l years (Total 5 years) - For use in GCR Only US$ 600

价格如有变更,恕不另行通知。

相关产品和解决方案

  • no image available M9514A AXIe 14 插槽机箱 

    M9514A AXIe 14 插槽机箱

    M9514A 14 插槽 AXIe 机箱

    • 1 个 AXIe 系统插槽
    • 13 个 AXIe 仪器插槽
    • 62 对 AXIe 本地总线
       

  • M9502A AXIe 2 slot chassis M9502A AXIe 2 插槽机箱 

    M9502A AXIe 2 插槽机箱

    M9502A 用于可传输应用程序的 2 插槽 AXIe 机箱。 包括嵌入式系统模块和连接至外部控制器的第 2 代 x8 链路。

  • M9505A AXIe 5 slot Chassis M9505A AXIe 5 插槽机箱 

    M9505A AXIe 5 插槽机箱

    M9505A 5 插槽 AXIe 机箱,包括嵌入式系统模块和连接外部控制器的第 2 代 x8 链路。

  • M9536A AXIe Embedded Controller M9536A AXIe 嵌入式控制器 [已停产] 

    M9536A AXIe 嵌入式控制器 [已停产]

    AXIe 嵌入式控制器,Intel Xeon 处理器,频率为 2.13 GHz,160 GB SSD,8 GB RAM

  • M9048A PCIe Desktop Adaptor M9048A PCIe 台式适配器 

    M9048A PCIe 台式适配器

    M9048A 是一款 PCIe 接口卡,适用于具有 x8 和 x16 PCIe 扩展插槽的计算机。它可以将 M9018A、M9502A 和 M9505A 机箱连接到外部计算机。